피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Travelling Nut with trunnion - TGM-LMS
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lms.prj},{NB=LMS Tr 40x7-0},{TYP=LMS Tr 40x7},{THR=Tr40x7},{THRX=40x7},{COGX=40.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{SPINDEL=40x7},{D1=95},{D2=35},{L1=70},{L2=16.5},{L3=61},{L4=0.5},{L5=45},{MASSE=3.20},{FLT=2810},{NDM=40},{P=7},{CNSCTN=74153900},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
ⁿ/ₐ
D2
Ø D1f7
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
Ø L5
ⁿ/ₐ
MASSE
Mass
ⁿ/ₐ
FLT
Surface bearing percentage
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
LMS Tr 18x4-0
LMS Tr 18x4
50
14
45
7.5
35
0.5
25
0.85
809
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 20x4-0
LMS Tr 20x4
60
18
50
9.5
40
0.5
30
0.94
990
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 30x6-0
LMS Tr 30x6
80
25
60
15.0
49
0.5
40
1.60
1780
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 30x12 P6-0
LMS Tr 30x12 P6
80
25
60
15.0
49
0.5
40
1.60
1780
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 36x6-0
LMS Tr 36x6
80
25
60
15.0
49
0.5
40
1.70
2170
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 40x7-0
LMS Tr 40x7
95
35
70
16.5
61
0.5
45
3.20
2810
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 40x14 P7-0
LMS Tr 40x14 P7
95
35
70
16.5
61
0.5
45
3.20
2810
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 50x8-0
LMS Tr 50x8
125
45
90
24.5
75
0.5
50
6.30
4550
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 55x9-0
LMS Tr 55x9
125
45
90
24.5
75
0.5
50
6.30
4990
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 60x9-0
LMS Tr 60x9
130
50
90
24.5
80
0.5
55
6.90
5490
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 60x12-0
LMS Tr 60x12
130
50
90
24.5
80
0.5
55
6.90
5490
74153900
The current delivery time...
LMS Tr 60x24 P12-0
LMS Tr 60x24 P12
130
50
90
24.5
80
0.5
55
6.90
5490
74153900
The current delivery time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성