目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
ZAE
AKD
静音减速机
Powered by
CAD模型選擇
{akd/jyjsj/zae.prj},{NB=ZAE60-L1-3-P1-F1(P20)},{SS=ZAE60},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{KH=60.000},{FL=F1},{D1=14.000},{D2=40.000},{D3=5.000},{D4=52.000},{D5=80.000},{D6=17.000},{L1=31.000},{L2=1.000},{L3=3.000},{L4=35.000},{L5=7.500},{K1=5.000},{K2=16.000},{K3=25.000},{K4=2.500},{DL=5.000},{DL1=12.500},{C4=34.000},{FLH=26.000},{R=60.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
D
输入轴孔
ⁿ/ₐ
E
输入法兰
ⁿ/ₐ
PCD
安装距
ⁿ/ₐ
B
安装螺孔
ⁿ/ₐ
C
框号
ⁿ/ₐ
F
输入法兰深度
ⁿ/ₐ
I
轴孔深
ⁿ/ₐ
ZAE60-L1-3-P1-F1(P20)
ZAE60
11.000
50.000
70.000
M4
60.000
3.000
30.000
ZAE90-L1-3-P1-F1(P75)
ZAE90
19.000
70.000
90.000
M5
80.000
3.000
40.000
ZAE120-L1-3-P1-F1()
ZAE120
19.000
70.000
90.000
M6
80.000
3.000
40.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表