LSAWU - 铝塑滑动轴承座组件 单园铝轴滑轨
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/lsawu.prj},{NB=LSAWU-D20-L160},{CODE=LSAWU},{LX=单园铝轴滑轨},{GDCZ=铝合金},{BMCL=硬质氧化},{D=20},{L=160},{L1=[160:3000/1]},{D1=10.2},{H1=9.5},{W=31},{H=20},{P=120},{NMIN=20},{NMAX=79.5},{K=M8},{K1=8},{G=21},{ZL=1.32},{PDF=lsawu.pdf},{WK1=7.5},{CK1=5.3},{PP=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GDCZ
轨道材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
AZK
安装孔
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
H1
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
NMIN
N1=N2
[mm]
NMAX
N1=N2
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
ZL
重量
[kg/m]
LSAWU-D10-L160
LSAWU-D10-L160
LSAWU
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
有
10
0.0
5.5
31
9
120
20
79.5
M6
17
0.62
LSAWU-D16-L160
LSAWU-D16-L160
LSAWU
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
有
16
8.0
7.5
31
14
120
20
79.5
M8
19
0.98
LSAWU-D20-L160
LSAWU-D20-L160
LSAWU
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
有
20
10.2
9.5
31
20
120
20
79.5
M8
21
1.32
LSAW-D10-L160
LSAW-D10-L160
LSAW
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
无
10
0.0
5.5
31
9
0
0
0.0
-
0
0.62
LSAW-D16-L160
LSAW-D16-L160
LSAW
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
无
16
8.0
7.5
31
14
0
0
0.0
-
0
0.98
LSAW-D20-L160
LSAW-D20-L160
LSAW
单园铝轴滑轨
铝合金
硬质氧化
无
20
10.2
9.5
31
20
0
0
0.0
-
0
1.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성