HGPSJH - 平型 ·锥孔带定位孔型/锥孔定位型/沉孔型-不锈钢蝶形合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsjh.prj},{NB=HGPSJH-50},{CODE=HGPSJH},{GG=50},{LX=沉孔型},{XJB=普通型},{CZ=SUS316},{BMCL=镜面抛光},{FDS=3},{KKS=4},{L=50.000},{H=50.000},{L1=35.000},{L2=0.000},{H1=20.000},{T=5.000},{E=14.000},{DD1=6.000},{DD2=4.600},{D2=8.6},{DD=4.600},{D=8.600},{CKZL=0.11},{FZ=35},{PDF=hgpsft.pdf},{PPATH=hgpsjh/hgpsft4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
KKS
孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
D2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
FZ
负载
[kg]
HGPSFT-38
HGPSFT
38
锥孔错位型
经济型
SUS304
-
3
6
50.800
38.100
38.000
24.000
12.500
1.500
8.500
4.900
0.000
0.0
4.000
7.000
0.03
7
HGPSFT-80
HGPSFT
80
锥孔错位型
经济型
SUS304
-
3
6
76.200
76.000
60.200
47.600
30.100
2.000
10.200
6.000
0.000
0.0
7.200
9.200
0.05
12
HGPSFP-40
HGPSFP
40
锥带孔定位型
经济型
SUS304
-
3
6
40.000
40.000
28.000
22.000
13.000
1.000
5.200
3.000
0.000
0.0
4.200
6.000
0.02
3
HGPSJH-50
HGPSJH
50
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
50.000
50.000
35.000
0.000
20.000
5.000
14.000
6.000
4.600
8.6
4.600
8.600
0.11
35
HGPSJH-65
HGPSJH
65
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
65.000
65.000
40.000
0.000
35.000
5.000
14.000
6.000
5.600
9.6
5.600
9.600
0.19
45
HGPSJH-75
HGPSJH
75
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
3
4
75.000
75.000
50.000
0.000
40.000
6.000
16.000
8.000
6.600
10.6
6.600
10.600
0.31
65
HGPSJH-100
HGPSJH
100
沉孔型
普通型
SUS316
镜面抛光
5
6
100.000
100.000
60.000
0.000
30.000
6.000
16.000
8.000
6.600
10.6
6.600
10.600
0.5
85
HGPSJI-60
HGPSJI
60
锥孔错位型
普通型
SUS316
拉丝
4
6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0
0.000
0.000
0.22
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表