HGNAXA - 可调阻尼型·任意角度定位型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgnaxa.prj},{NB=HGNAXB-60},{CODE=HGNAXB},{GG=60},{LX=可调阻尼型},{TZJD=任意角度定位型},{CZ=A6063},{BMCL=黑色喷砂阳极氧化},{L=58.000},{H=60.000},{L1=16.000},{L2=16.000},{H1=40.000},{FZ=10},{CKZL=0.05},{PDF=hgnaxa.pdf},{AZ=4},{PPATH=hgnaxa/hgnaxa3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TZJD
调整角度
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HGNAXA-60
HGNAXA-60
HGNAXA
60
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
本色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
16.000
16.000
40.000
10
0.05
HGNAXA-60A
HGNAXA-60A
HGNAXA
60A
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
本色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
16.000
21.000
40.000
10
0.05
HGNAXA-60B
HGNAXA-60B
HGNAXA
60B
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
本色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
21.000
21.000
40.000
10
0.05
HGNAXB-60
HGNAXB-60
HGNAXB
60
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
黑色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
16.000
16.000
40.000
10
0.05
HGNAXB-60A
HGNAXB-60A
HGNAXB
60A
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
黑色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
16.000
21.000
40.000
10
0.05
HGNAXB-60B
HGNAXB-60B
HGNAXB
60B
可调阻尼型
任意角度定位型
A6063
黑色喷砂阳极氧化
58.000
60.000
21.000
21.000
40.000
10
0.05
HGNNNA-43
HGNNNA-43
HGNNNA
43
可调阻尼型
任意角度定位型
乙缩醛
黑色纱纹面
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9
0.012
HGNNNL-72
HGNNNL-72
HGNNNL
72
可调阻尼型
任意角度定位型
PA6
黑色纱纹面
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表