GBSNNC0.8 - 标准直齿轮 模数0.8 压力角20°
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc0.8.prj},{NB=GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-},{CODE=GBSNNC},{RCL=-},{JD=8级},{MS=0.8},{CS=26},{B=7},{CLXZ=A},{DR=5},{G=19.2},{D=20.8},{D1=17.2},{H=12.5},{L=14},{L1=7},{L2=3},{M=M3},{MM=3},{WQ1=3.25},{WQ2=0.71},{WQ3=1.85},{PDF=gbsnnc0.8.pdf},{CLXZ1='A','B'},{DR1=5,6,7,8},{ZJG=None}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
JD
精度(GB/T 10095)
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
厚度
[mm]
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
D1
齿根圆直径
[mm]
H
[mm]
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ2
快削黄铜棒许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ3
不锈钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
GBSNNC-0.8-15-7-K-d4-
GBSNNC-0.8-15-7-K-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
15
7
12.0
13.6
10.0
13.6
20
13
3
M3
3
1.60
0.35
0.92
GBSNNC-0.8-16-5-A-d4-
GBSNNC-0.8-16-5-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
16
5
12.8
14.4
10.8
10.0
14
9
3
M3
3
1.27
0.28
0.72
GBSNNC-0.8-16-7-A-d4-
GBSNNC-0.8-16-7-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
16
7
12.8
14.4
10.8
10.0
14
7
3
M3
3
1.78
0.39
1.01
GBSNNC-0.8-18-5-A-d4-
GBSNNC-0.8-18-5-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
18
5
14.4
16.0
12.4
10.0
14
9
3
M3
3
1.52
0.33
0.87
GBSNNC-0.8-18-7-A-d4-
GBSNNC-0.8-18-7-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
18
7
14.4
16.0
12.4
10.0
14
7
3
M3
3
2.13
0.46
1.22
GBSNNC-0.8-20-5-A-d4-
GBSNNC-0.8-20-5-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
20
5
16.0
17.6
14.0
10.0
14
9
3
M3
3
1.78
0.39
1.02
GBSNNC-0.8-22-7-A-d4-
GBSNNC-0.8-22-7-A-d4-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
22
7
16.0
17.6
14.0
12.5
14
7
3
M3
3
2.50
0.54
1.42
GBSNNC-0.8-26-5-A-d5-
GBSNNC-0.8-26-5-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
26
5
19.2
20.8
17.2
12.5
14
9
3
M3
3
2.32
0.50
1.32
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
GBSNNC-0.8-26-7-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
26
7
19.2
20.8
17.2
12.5
14
7
3
M3
3
3.25
0.71
1.85
GBSNNC-0.8-25-5-A-d5-
GBSNNC-0.8-25-5-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
25
5
20.0
21.6
18.0
12.5
14
9
3
M3
3
2.46
0.53
1.40
GBSNNC-0.8-25-7-A-d5-
GBSNNC-0.8-25-7-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
25
7
20.0
21.6
18.0
12.5
14
7
3
M3
3
3.44
0.75
1.96
GBSNNC-0.8-30-5-A-d5-
GBSNNC-0.8-30-5-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
30
5
24.0
25.6
22.0
12.5
14
9
3
M3
3
3.16
0.69
1.80
GBSNNC-0.8-30-7-A-d5-
GBSNNC-0.8-30-7-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
30
7
24.0
25.6
22.0
12.5
14
7
3
M3
3
4.42
0.96
2.52
GBSNNC-0.8-32-5-A-d5-
GBSNNC-0.8-32-5-A-d5-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
32
5
25.6
27.2
23.6
12.5
14
9
4
M3
3
3.42
0.74
1.95
GBSNNC-0.8-36-5-A-d6-
GBSNNC-0.8-36-5-A-d6-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
36
5
28.8
30.4
26.8
14.0
14
9
4
M4
4
4.01
0.87
2.29
GBSNNC-0.8-40-5-A-d6-
GBSNNC-0.8-40-5-A-d6-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
40
5
32.0
33.6
30.0
14.0
14
9
4
M4
4
4.58
1.00
2.61
GBSNNC-0.8-45-5-A-d6-
GBSNNC-0.8-45-5-A-d6-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
45
5
36.0
37.6
34.0
14.0
14
9
4
M4
4
5.33
1.16
3.04
GBSNNC-0.8-50-5-A-d6-
GBSNNC-0.8-50-5-A-d6-
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
0.8
50
5
40.0
41.6
38.0
14.0
14
9
4
M4
4
6.07
1.32
3.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성