FNFNOA - 固定座固定座 顶部安装型 台阶型 经济型 底部安装型 台阶型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L3-浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/fudongjietou/fnfnoa.prj},{NB=FNFNOA-A21-n22},{CODE=FNFNOA},{CODEF='FNFNOA','FNFNQA'},{LX3=尺寸指定型},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{BMYD=750HV~},{BMCL=镀硬铬},{A=21},{XJ=22},{F1=[22:35/1]},{F2=15},{J=n+15},{B=26},{G=23.0},{D=34},{L=12},{K=17},{E=70},{R=52},{XE=9.0},{XI=14.0},{I=9.0},{XB=8},{PDF=fnfnoa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
LX3
类型3
ⁿ/ₐ
CZ1
材质国标
ⁿ/ₐ
CZ2
材质相当
ⁿ/ₐ
BMYD
表面硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
J
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
XE
e
[mm]
XI
i
[mm]
I
[mm]
XB
M
[mm]
FNFNOA-A4-n7
FNFNOA-A4-n7
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
4
n+4
6
4.5
9
4
8
30
20
3.5
6.5
3.5
3
FNFNOA-A6-n9
FNFNOA-A6-n9
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
6
n+4
8
6.5
12
4
10
34
24
4.5
8.0
4.5
4
FNFNOA-A7-n10
FNFNOA-A7-n10
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
7
n+6
10
8.0
14
4
10
36
26
4.5
8.0
4.5
4
FNFNOA-A8-n12
FNFNOA-A8-n12
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
8
n+7
12
9.0
17
6
12
42
30
5.5
9.5
5.5
5
FNFNOA-A10-n13
FNFNOA-A10-n13
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
10
n+8
14
11.0
19
6
12
44
32
5.5
9.5
5.5
5
FNFNOA-A13-n15
FNFNOA-A13-n15
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
13
n+10
17
14.0
23
8
13
52
38
6.6
11.0
6.5
6
FNFNOA-A16-n19
FNFNOA-A16-n19
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
16
n+12
21
18.0
28
8
13
56
42
6.6
11.0
6.5
6
FNFNOA-A18-n21
FNFNOA-A18-n21
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
18
n+14
23
20.0
31
12
17
66
48
9.0
14.0
9.0
8
FNFNOA-A21-n22
FNFNOA-A21-n22
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
21
n+15
26
23.0
34
12
17
70
52
9.0
14.0
9.0
8
FNFNOA-A25-n23
FNFNOA-A25-n23
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
25
n+19
30
27.0
38
15
21
84
62
11.0
17.0
11.0
10
FNFNOA-A27-n23
FNFNOA-A27-n23
顶部安装型
台阶型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
27
n+19
32
29.0
40
20
27
84
62
11.0
17.0
11.0
10
FNFNPA-A7-n10
FNFNPA-A7-n10
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
7
n+6
10
8.0
0
8
0
36
26
4.5
0.0
0.0
4
FNFNPA-A8-n12
FNFNPA-A8-n12
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
8
n+7
12
9.0
0
10
0
42
30
5.5
0.0
0.0
5
FNFNPA-A10-n13
FNFNPA-A10-n13
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
10
n+8
14
11.0
0
12
0
44
32
5.5
9.5
5.5
5
FNFNPA-A13-n15
FNFNPA-A13-n15
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
13
n+10
17
14.0
0
13
0
52
38
6.6
11.0
6.5
6
FNFNPA-A16-n19
FNFNPA-A16-n19
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
16
n+12
21
18.0
0
15
0
56
42
6.6
11.0
6.5
6
FNFNPA-A18-n21
FNFNPA-A18-n21
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
18
n+14
23
20.0
0
16
0
66
48
9.0
14.0
9.0
8
FNFNPA-A21-n22
FNFNPA-A21-n22
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
21
n+15
26
23.0
0
19
0
70
52
9.0
14.0
9.0
8
FNFNPA-A25-n23
FNFNPA-A25-n23
顶部安装型
经济型
尺寸指定型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
25
n+19
30
27.0
0
20
0
84
62
11.0
17.0
11.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表