FNFNLA - 固定座固定座 顶部安装型 台阶型 经济型 底部安装型 台阶型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L3-浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/fudongjietou/fnfnla.prj},{NB=FNFNLA-A21},{CODE=FNFNLA},{CODEF='FNFNLA','FNFNNA'},{LX2=尺寸固定型},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{BMCL=镀硬铬},{BMYD=750HV~},{A=21},{XJ=21},{FJ=15},{B=26},{G=23.0},{D=34},{L=12},{K=17},{E=70},{R=52},{XE=9.0},{XI=14.0},{I=9.0},{XB=8},{PDF=fnfnla.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
CZ1
材质国标
ⁿ/ₐ
CZ2
材质相当
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
BMYD
表面硬度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
XJ
n
[mm]
J
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
XE
e
[mm]
XI
i
[mm]
I
[mm]
XB
M
ⁿ/ₐ
FNFNLA-A4
FNFNLA-A4
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
4
6
10
6
4.5
9
4
8
30
20
3.5
6.5
3.5
3
FNFNLA-A6
FNFNLA-A6
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
6
8
13
8
6.5
12
4
10
34
24
4.5
8.0
4.5
4
FNFNLA-A7
FNFNLA-A7
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
7
9
15
10
8.0
14
4
10
36
26
4.5
8.0
4.5
4
FNFNLA-A8
FNFNLA-A8
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
8
11
18
12
9.0
17
6
12
42
30
5.5
9.5
5.5
5
FNFNLA-A10
FNFNLA-A10
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
10
12
20
14
11.0
19
6
12
44
32
5.5
9.5
5.5
5
FNFNLA-A13
FNFNLA-A13
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
13
14
24
17
14.0
23
8
13
52
38
6.6
11.0
6.5
6
FNFNLA-A16
FNFNLA-A16
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
16
18
30
21
18.0
28
8
13
56
42
6.6
11.0
6.5
6
FNFNLA-A18
FNFNLA-A18
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
18
20
34
23
20.0
31
12
17
66
48
9.0
14.0
9.0
8
FNFNLA-A21
FNFNLA-A21
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
21
21
36
26
23.0
34
12
17
70
52
9.0
14.0
9.0
8
FNFNLA-A25
FNFNLA-A25
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
25
24
43
30
27.0
38
15
21
84
62
11.0
17.0
11.0
10
FNFNLA-A27
FNFNLA-A27
顶部安装型
台阶型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
27
24
43
32
29.0
40
20
27
84
62
11.0
17.0
11.0
10
FNFNMA-A7
FNFNMA-A7
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
7
9
15
10
8.0
0
8
0
36
26
4.5
0.0
0.0
0
FNFNMA-A8
FNFNMA-A8
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
8
11
18
12
9.0
0
10
0
42
30
5.5
0.0
0.0
0
FNFNMA-A10
FNFNMA-A10
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
10
12
20
14
11.0
0
12
0
44
32
5.5
9.5
5.5
0
FNFNMA-A13
FNFNMA-A13
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
13
14
24
17
14.0
0
13
0
52
38
6.6
11.0
6.5
0
FNFNMA-A16
FNFNMA-A16
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
16
18
30
21
18.0
0
15
0
56
42
6.6
11.0
6.5
0
FNFNMA-A18
FNFNMA-A18
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
18
20
34
23
20.0
0
16
0
66
48
9.0
14.0
9.0
0
FNFNMA-A21
FNFNMA-A21
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
21
21
36
26
23.0
0
19
0
70
52
9.0
14.0
9.0
0
FNFNMA-A25
FNFNMA-A25
顶部安装型
经济型
尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
25
24
43
30
27.0
0
20
0
84
62
11.0
17.0
11.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表