EK-30-3060 - 30中心孔10系列铝型材-地面组件*支脚连接板
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
30系列中心孔10
30中心孔10系列铝型材-地面组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/dimianzujian3010/ek-30-3060.prj},{NB=EK-30-6060-M16},{CODE=EK},{C2=30系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=EK-30-6060-M16},{LM=},{LD=},{DQ=},{QQ=M16},{ST=},{M2=6060},{M1=30},{M=16},{L1=60},{L2=60},{W1=30},{W2=30},{H=12},{G=258},{JGZJ=},{PDF=ek30.pdf},{K3=9.0},{K4=15.0},{E=4},{PPATH=dmpart3010/ek-30-3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
C2
适用型材
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
QQ
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
d
[mm]
H
[mm]
G
单品重量
[g]
JGZJ
紧固组件
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
E
[mm]
EK-30-3060
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-3060
M12
3060
30
12
60
30
30
0
12
252
9.0
15.0
3
EK-30-6060-M12
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M12
M12
6060
30
12
60
60
30
30
12
262
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M16
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M16
M16
6060
30
16
60
60
30
30
12
258
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M12-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M12-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M12
A30
6060
30
12
60
60
30
30
12
262
A30x2
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M16-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M16-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M16
A30
6060
30
16
60
60
30
30
12
258
A30x4
9.0
15.0
4
EK-30-3060-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-3060-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M12
A30
3060
30
12
60
30
30
0
12
252
A30x4
9.0
15.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表