피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dssk.prj},{NB=DSSK-D25-L30},{CODE=DSSK},{LX=轻小载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=25},{L=30},{DD=13.5},{THXS=32.7(3.33)},{L1=13.500},{S=12},{N=392(40)},{S1=13.5},{N1=441(45)},{S2=15},{N2=490(50)},{PDF=dssk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度 L1
[mm]
S
S=LX40%
[mm]
N
载荷N
[kgf]
S1
S=LX45%
[mm]
N1
载荷N
[kgf]
S2
S=LX50%
[mm]
N2
载荷N
[kgf]
DSSK-D6-L15
DSSK-D6-L15
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
15
3.0
7.8(0.80)
7.100
6
47(4.8)
6.8
53(5.4)
7.5
59(6.0)
DSSK-D6-L20
DSSK-D6-L20
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
20
3.0
5.9(0.60)
9.500
8
47(4.8)
9
53(5.4)
10
59(6.0)
DSSK-D6-L25
DSSK-D6-L25
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
25
3.0
4.7(0.48)
11.900
10
47(4.8)
11.3
53(5.4)
12.5
59(6.0)
DSSK-D6-L30
DSSK-D6-L30
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
30
3.0
3.9(0.40)
14.200
12
47(4.8)
13.5
53(5.4)
15
59(6.0)
DSSK-D6-L35
DSSK-D6-L35
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
35
3.0
3.4(0.34)
16.600
14
47(4.8)
15.8
53(5.4)
17.5
59(6.0)
DSSK-D6-L40
DSSK-D6-L40
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
6
40
3.0
2.9(0.30)
19.000
16
47(4.8)
18
53(5.4)
20
59(6.0)
DSSK-D8-L10
DSSK-D8-L10
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
10
4.0
15.7(1.60)
4.500
4
63(6.4)
4.5
71(7.2)
5
79(8.0)
DSSK-D8-L15
DSSK-D8-L15
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
15
4.0
10.5(1.07)
6.800
6
63(6.4)
6.8
71(7.2)
7.5
79(8.0)
DSSK-D8-L20
DSSK-D8-L20
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
20
4.0
7.8(0.80)
9.000
8
63(6.4)
9
71(7.2)
10
79(8.0)
DSSK-D8-L25
DSSK-D8-L25
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
25
4.0
6.3(0.64)
11.300
10
63(6.4)
11.2
71(7.2)
12.5
79(8.0)
DSSK-D8-L30
DSSK-D8-L30
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
30
4.0
5.2(0.53)
13.500
12
63(6.4)
13.5
71(7.2)
15
79(8.0)
DSSK-D8-L35
DSSK-D8-L35
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
35
4.0
4.5(0.46)
15.800
14
63(6.4)
15.7
71(7.2)
17.5
79(8.0)
DSSK-D8-L40
DSSK-D8-L40
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
40
4.0
3.9(0.40)
18.000
16
63(6.4)
18
71(7.2)
20
79(8.0)
DSSK-D8-L45
DSSK-D8-L45
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
45
4.0
3.5(0.36)
20.300
18
63(6.4)
20.2
71(7.2)
22.5
79(8.0)
DSSK-D8-L50
DSSK-D8-L50
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
50
4.0
3.1(0.32)
22.500
20
63(6.4)
22.5
71(7.2)
25
79(8.0)
DSSK-D8-L55
DSSK-D8-L55
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
55
4.0
2.9(0.29)
24.800
22
63(6.4)
24.7
71(7.2)
27.5
79(8.0)
DSSK-D8-L60
DSSK-D8-L60
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
60
4.0
2.6(0.27)
27.000
24
63(6.4)
27
71(7.2)
30
79(8.0)
DSSK-D8-L65
DSSK-D8-L65
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
65
4.0
2.4(0.25)
30.800
26
63(6.4)
29.3
71(7.2)
32.5
79(8.0)
DSSK-D8-L70
DSSK-D8-L70
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
70
4.0
2.2(0.23)
33.200
28
63(6.4)
31.5
71(7.2)
35
79(8.0)
DSSK-D8-L75
DSSK-D8-L75
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
75
4.0
2.1(0.21)
35.600
30
63(6.4)
33.8
71(7.2)
37.5
79(8.0)
DSSK-D8-L80
DSSK-D8-L80
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
8
80
4.0
2.0(0.20)
37.900
32
63(6.4)
36
71(7.2)
40
79(8.0)
DSSK-D10-L10
DSSK-D10-L10
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
10
10
5.0
19.6(2.00)
4.500
4
78(8.0)
4.5
88(9.0)
5
98(10)
DSSK-D10-L15
DSSK-D10-L15
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
10
15
5.0
13.1(1.33)
6.800
6
78(8.0)
6.8
88(9.0)
7.5
98(10)
DSSK-D10-L20
DSSK-D10-L20
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
10
20
5.0
9.8(1.00)
9.000
8
78(8.0)
9
88(9.0)
10
98(10)
DSSK-D10-L25
DSSK-D10-L25
DSSK
轻小载荷型
SWOSC-V 相当
10
25
5.0
7.8(0.80)
11.300
10
78(8.0)
11.2
88(9.0)
12.5
98(10)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성