Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Cylindrical Ball Nut - KGM-N
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/kugelgewinde/kgm_n.prj},{NB=KGM-N-3210-RH-EE-0},{TYP=KGM-N-3210-RH-EE},{THR=3210},{COGX=30.42},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.60},{NDM=32.000},{KDM=27.300},{FORM=E},{VERS=1.000},{D1=53},{D8=4},{D8X=4.000},{L2=60},{L8=10},{L8X=10.000},{L9=15.0},{L10=30},{BT=6x2.5},{B=6},{T=2.5},{AXM=0.08},{DN=81600},{ANZ=3},{C2=44.0},{C3=33.4},{CC=54.5},{L7=10.000},{DX=0.000},{IDNR=00002987},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1 g6
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
AXM
Axial clearance max.
[mm]
DN
Speed parameter
ⁿ/ₐ
ANZ
Number of loading circuits
ⁿ/ₐ
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
[kN]
C3
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
[kN]
CC
static load rating
[kN]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
KGM-N-1205-RH-EE
KGM-N-1205-RH-EE
0.10
E
22
3
24
3
5.0
14
3
1.8
0.08
39600
3
6.0
3.8
5.8
00032272
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2005-RH-EE
KGM-N-2005-RH-EE
0.15
E
32
3
34
7
7.0
20
5
2.0
0.08
60000
3
14.0
10.5
16.6
00002986
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2020-RH-EE
KGM-N-2020-RH-EE
0.15
S
35
1.5
30
11.5
9.0
12
5
3.0
0.08
90000
4
12.0
11.6
18.4
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2050-RH-EE
KGM-N-2050-RH-EE
0.25
S
35
1.5
56
16
18.0
20
5
2.2
0.15
90000
5
18.0
13.0
24.6
00000050
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-2505-RH-EE
KGM-N-2505-RH-EE
0.20
E
38
3
34
7
7.0
20
5
2.0
0.08
75000
3
15.0
12.3
22.5
00000051
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3205-RH-EE
KGM-N-3205-RH-EE
0.30
E
45
3
45
7.5
8.0
30
5
2.5
0.08
86400
5
24.0
21.5
49.3
00001292
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3210-RH-EE
KGM-N-3210-RH-EE
0.60
E
53
4
60
10
15.0
30
6
2.5
0.08
81600
3
44.0
33.4
54.5
00002987
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3220-RH-EE
KGM-N-3220-RH-EE
0.70
E
53
3
70
7.5
20.0
30
6
2.5
0.08
96000
4
42.5
29.7
59.8
00001289
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3240-RH-EE
KGM-N-3240-RH-EE
0.75
S
53
1.5
45
13
10.0
25
6
4.0
0.08
144000
4
17.0
14.9
32.4
00000055
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-3260-RH-EE
KGM-N-3260-RH-EE
0.75
S
53
1.5
68
15.5
21.5
25
6
4.0
0.08
96000
5
23.0
19.8
46.6
00000055
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-4005-RH-EE
KGM-N-4005-RH-EE
0.50
E
53
3
45
7.5
8.0
30
6
2.5
0.08
108000
5
26.0
23.8
63.1
00026468
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-5010-RH-EE
KGM-N-5010-RH-EE
1.10
E
72
4
82
11
23.0
36
6
2.5
0.08
140000
5
78.0
68.7
155.8
00002989
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-5020-RH-EE
KGM-N-5020-RH-EE
1.40
E
85
4
82
10
23.0
36
6
2.5
0.08
150000
4
82.0
60.0
136.3
00021587
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-6310-RH-EE
KGM-N-6310-RH-EE
1.50
E
85
4
82
11
23.0
36
6
2.5
0.08
141750
5
86.0
76.0
197.0
00002992
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
KGM-N-8010-RH-EE
KGM-N-8010-RH-EE
2.10
E
105
4
82
11
23.0
36
8
3.0
0.08
160000
5
0.0
82.7
221.9
00012040
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表