BOFRA - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型 内置复合型衬套单衬·双衬型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofra.prj},{NB=BOFRA-d12},{CODE=BOFRA},{CODEF='BOFRA','BOFSA','BOFCA','BOFRAW','BOFSAW','BOFCAW'},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=OFFZB(干式衬套)},{XD=12},{XDTOL=+0.068/0},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{LD=30},{LS=51},{L1=10},{SD=21.6},{SS=42.6},{H=42},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32},{L2=1.15},{PDF=bofra.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
XT
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
BOFRA-d6
BOFRA-d6
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
32
5
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
BOFRA-d8
BOFRA-d8
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
38
5
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
BOFRA-d10
BOFRA-d10
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
50
5
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
BOFRA-d12
BOFRA-d12
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
51
10
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
BOFRA-d13
BOFRA-d13
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
51
10
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
BOFRA-d16
BOFRA-d16
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
63
10
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
BOFRA-d20
BOFRA-d20
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
73
10
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
BOFRA-d25
BOFRA-d25
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
103
10
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
BOFRA-d30
BOFRA-d30
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
115
10
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表