PZC
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
크로스 C
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/cross_c/pzc.prj},{NB=PZC12-10},{IDNR=},{MODEL=PZC12-10},{D1=12},{Z=19.8},{D2=10},{Z2=16.8},{B1=61.0},{B2=61.20},{E1=30.50},{E2=30.70},{P=21.0},{C1=23.4},{C2=20.7},{F1=24.5},{F2=12.3},{SD=4.2},{T=21.0},{EFF=29.3},{MASS=44},{D11=12.000},{D22=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D1
튜브외경
[mm]
D2
튜브외경
[mm]
B1
치수
[mm]
B2
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C1
치수
[mm]
C2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
SD
치수
[mm]
T
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PZC8-6
PZC8-6
8
6
46.5
46.50
23.25
23.20
15.0
18.2
16.9
18.0
9.0
3.2
15.0
19
PZC10-8
PZC10-8
10
8
53.4
53.70
26.70
27.00
17.5
20.7
18.2
22.5
11.3
4.2
17.5
28
PZC12-10
PZC12-10
12
10
61.0
61.20
30.50
30.70
21.0
23.4
20.7
24.5
12.3
4.2
21.0
44
PZC5/16-1/4
PZC5/16-1/4
5/16
1/4
46.5
46.45
23.25
23.20
15.0
18.2
16.9
18.0
9.0
3.2
15.0
19
PZC3/8-5/16
PZC3/8-5/16
3/8
5/16
53.4
53.70
26.70
27.00
17.5
20.7
18.2
22.5
11.3
4.2
17.5
28
PZC1/2-3/8
PZC1/2-3/8
1/2
3/8
61.0
61.50
30.50
31.00
21.0
23.7
20.7
24.5
12.3
4.2
21.0
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성