Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
End Machining Form L - for bearing units 72...B 2RS
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_l.prj},{NB=SEF-l-20-TGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=L},{BEZ=L20},{DX=25},{D1X=28.0},{D1XX=[28:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=14},{LGES=110.0},{COGX=44.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=88},{L2=30},{L3=43},{L4=4.0},{L5=22},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=7204 BE RS},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GS
Thread core diameter d2>d1
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1k6
[mm]
D2
Ø D2k6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
B1XT1
B1xT1
[mm]
LAGER
Lager
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SEF-l-12-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L12
12
9
58
20
30
2.5
16
M 12x1
3x1.8
7201 BE RS
84831095
The current delivery time...
SEF-l-15-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L15
15
11
73
23
33
3.5
16
M 15x1
4x2.5
7202 BE RS
84831095
The current delivery time...
SEF-l-20-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L20
20
14
88
30
43
4.0
22
M 20x1
5x3
7204 BE RS
84831095
The current delivery time...
SEF-l-25-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L25
25
19
120
40
55
6.0
28
M 25x1,5
6x3.5
7205 BE RS
84831095
The current delivery time...
SEF-l-35-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L35
35
28
145
60
77
10.0
40
M 35x1,5
8x4
7207 BE RS
84831095
The current delivery time...
SEF-l-40-TGS
TGS / GGS / KGS
L
L40
40
36
175
80
103
8.5
63
M 40x1,5
10x5
7208 BE RS
84831095
The current delivery time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성