Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
End Machining Form F - suitable for bearing ZARN
Neff Gewindetriebe
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_f.prj},{NB=SEF-f-20x107-KGS 25},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=F},{BEZ=F3},{DX=25},{D1X=25.0},{D1XX=[25:32]},{D2X=21.9},{D1=20},{D2=14},{LGES=129.0},{COGX=53.500},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=107},{L2=30},{L3=50},{L4=4.0},{L5=22},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{B1XT1=5x3},{B1=5},{T1=3.0},{LAGER=2062},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1k6
[mm]
D2
Ø D2k6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
B1XT1
B1xT1
[mm]
LAGER
Bearing ZARN...LTN
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SEF-f-15x73-KGS
F
F1
15
11
73
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2.5
1545
84831095
The current delivery time...
SEF-f-20x88-KGS
F
F2
20
14
88
30
45
4.0
22
M 20x1
5x3
2052
84831095
The current delivery time...
SEF-f-20x107-KGS
F
F3
20
14
107
30
50
4.0
22
M 20x1
5x3
2062
84831095
The current delivery time...
SEF-f-25x105-KGS
F
F4
25
19
105
40
58
6.0
28
M 25x1,5
6x3.5
2557
84831095
The current delivery time...
SEF-f-25x120-KGS
F
F5
25
19
120
40
63
6.0
28
M 25x1,5
6x3.5
2572
84831095
The current delivery time...
SEF-f-35x145-KGS
F
F6
35
28
145
60
82
10.0
40
M 35x1,5
8x4
3585
84831095
The current delivery time...
SEF-f-40x175-KGS
F
F7
40
36
175
80
103
8.5
63
M 40x1,5
10x5
4090
84831095
The current delivery time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성