Nederlands
English
Anaconda Multitite FCD - Anaconda Multitite FCD
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4a_multitite_conduit/fam_12_fcd.prj},{NB=361.018.1},{ST=18 mm},{VP=Kleine},{COL=361},{ID=15.0},{AD=19.0},{SB=50},{DB=70},{WEIGHT=0.19},{IS=Galvanised steel},{MAN=PVC},{TMIN=-20},{TMAX=80},{TKURZ=90},{DF=750},{SF=2},{ZF=500},{DS=IP 67},{OIB=2},{UVB=2},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{INFO=PDF Info},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
IS
Inside Hose
ⁿ/ₐ
361.010.5
361.010.5
10 mm
50
7.0
10.0
30
40
0.08
4.00
Galvanised steel
361.012.1
361.012.1
12 mm
10
10.0
14.0
37
50
0.14
1.40
Galvanised steel
361.016.1
361.016.1
16 mm
10
13.0
17.0
45
60
0.17
1.70
Galvanised steel
361.018.1
361.018.1
18 mm
10
15.0
19.0
50
70
0.19
1.90
Galvanised steel
361.020.1
361.020.1
20 mm
10
17.0
21.5
55
80
0.23
2.30
Galvanised steel
361.025.1
361.025.1
25 mm
10
21.2
26.0
70
100
0.31
3.10
Galvanised steel
361.032.1
361.032.1
32 mm
10
28.1
34.0
95
125
0.40
4.00
Galvanised steel
361.040.1
361.040.1
40 mm
10
37.7
44.5
115
160
0.60
6.00
Galvanised steel
361.050.1
361.050.1
50 mm
10
48.4
55.5
135
190
0.88
8.80
Galvanised steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성