카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
20021221 - Shrouded Header, Vertical, Surface Mount
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
1.27mm Board to Board Signal
Minitek127® 1.27mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/1_27_mm/minitek_1_27/20021221_asmtab.prj},{NB=20021221-00006T1LF},{SERIES=20021221},{PO=0},{MLA=0 - 3.05mm},{N=06},{SLD=0},{PAOPT=T},{PLOPT=1},{LF=LF - Lead Free},{PITCH=1.27},{SQ=0.41},{W=5.30},{W1=3.30},{H=5.40},{OH=5.60},{PPATH=20021221_parts/20021221_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MLA
Mating Length (Dim A)
[mm]
LF
Lead Free Option
ⁿ/ₐ
X
Dim X
[mm]
Y
Dim Y
[mm]
Z
Dim Z
[mm]
P
Dim P
[mm]
20021221-00006T1LF
20021221-00006T1LF
20021221
0 - 3.05mm
LF - Lead Free
6.99
4.45
2.54
5.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성