카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Liner Expanding Reducing
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_liner_expanding_reducing.prj},{NB=191676},{IDNR=191676},{NAME=EXP RED. LINER 63.5-38-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Liner Expanding Reducing},{STANDARD=SMS},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=20},{A2=3.0},{A3=3},{A33=3},{A4=3},{A5=0},{OD1=48.0},{OD2=73.5},{ID1=38.2},{ID2=39.2},{F1=80.0},{FH1=4},{FH2=4},{ANG1=0},{ID11=0.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
191669
191669
EXP RED. LINER 38-25-316L
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
17
32.0
25.2
55.0
4
191670
191670
EXP RED. LINER 51-25-316L
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
17
32.0
25.2
65.0
4
191675
191675
EXP RED. LINER 51-38-316L
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
20
48.0
38.2
65.0
4
191676
191676
EXP RED. LINER 63.5-38-31...
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
20
48.0
38.2
80.0
4
191677
191677
EXP RED. LINER 76.1-38-31...
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
20
48.0
38.2
93.0
5
191678
191678
EXP RED. LINER 63.5-51-31...
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
20
60.0
51.2
80.0
4
191679
191679
EXP RED. LINER 76.1-51-31...
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
20
60.0
51.2
93.0
5
191680
191680
EXP RED. LINER 76.1-63.5-...
ISO2037
Liner Expanding Reducing
SMS
1.4404
Semibright
25
73.5
63.8
93.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성