Minicylinders ISO 6432 - Line 220 ø8÷25mm
Aircomp
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/line_220_asmtab.prj},{NB=C220MA012010MIP(0__)},{PRODUCT=Cylinder Line 220},{FUNC=MA},{DI=12},{DIX=012},{STROKE=10},{RP=0},{TYPE=Magnetic},{RT=AISI 303 stainless steel},{SEAL=P},{RA1=0},{AC1=0},{FS1=},{AC2=0},{FS2=},{A=M6},{A1=6},{B=M16x1.5},{CH=5},{D=12},{D1=13.27},{D3=18.0},{E=6},{F=16},{K=22},{N=9},{R=M5},{PPATH=line_220/parts/line_220_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product
ⁿ/ₐ
DI
Bore size
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RT
Rod type
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
B
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
[mm]
C220MA008010MIP
C220MA008010MIP
Cylinder Line 220
8
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M4
4
M12x1.25
-
8
9.27
15.0
4
12
64
74
36
46
16
12
21
6
16
M5
-
-
C220MA010010MIP
C220MA010010MIP
Cylinder Line 220
10
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M4
4
M12x1.25
-
8
11.27
15.0
4
12
64
74
36
46
16
12
21
6
16
M5
-
-
C220MA012010MIP
C220MA012010MIP
Cylinder Line 220
12
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M6
6
M16x1.5
5
12
13.27
18.0
6
16
75
88
38
48
22
18
27
9
19
M5
-
-
C220MP016010MIP
C220MP016010MIP
Cylinder Line 220
16
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M6
6
M16x1.5
5
12
17.27
18.0
6
16
107
118
73.5
53
22
18
27
9
19
M5
-
-
C220MP020010MIP
C220MP020010MIP
Cylinder Line 220
20
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M8
8
M22x1.5
7
16
21.27
25.5
8
20
118
134
84.5
67
24
20
32
12
27
G1/8
-
-
C220MP025010MIP
C220MP025010MIP
Cylinder Line 220
25
Magnetic
AISI 303 stainless steel
M10x1.25
10
M22x1.5
9
16
26.50
28.5
8
22
130
144
85
68
28
22
36
12
30
G1/8
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성