카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPJ - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SPJ Bellows Suction Cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spj/spj.prj},{NB=SPJ25N},{MODEL=SPJ},{DS=25},{MS=N},{CF=},{SSDC=},{D=25.0},{D1=26.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPJ4N
SPJ
4
4.0
4.6
5.5
2.3
M3
0.000
3.5
SPJ6N
SPJ
6
6.0
7.8
9.0
4.2
M5
0.000
4.5
SPJ8N
SPJ
8
8.0
9.8
9.0
4.0
M5
0.000
4.5
SPJ10N
SPJ
10
10.0
11.8
9.5
3.0
M5
0.000
4.5
SPJ15N
SPJ
15
15.0
15.8
11.0
3.3
M5
0.000
4.5
SPJ20N
SPJ
20
20.0
21.0
13.0
5.5
M5
0.000
5.0
SPJ25N
SPJ
25
25.0
26.0
15.5
6.5
M5
0.000
5.0
SPJ30N
SPJ
30
30.0
31.0
18.0
7.0
M5
0.000
5.0
SPJ35N
SPJ
35
35.0
36.0
18.0
7.0
M5
0.000
5.0
SPJ40N
SPJ
40
40.0
40.0
18.0
7.2
M5
0.000
5.0
SPJ50N
SPJ
50
50.0
53.0
20.0
9.0
M8
0.000
6.5
SPJ60N
SPJ
60
60.0
62.0
20.0
8.0
G1/8|M10
0.000
8.0
SPJ70N
SPJ
70
70.0
74.0
21.0
9.5
G1/8|M10
0.000
8.0
SPJ80N
SPJ
80
80.0
82.0
21.0
9.5
G1/8|M10
0.000
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성