카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SHB - Heavy-duty bellows suction cup(With level compensator)
AIRBEST
Suction cup
SHB Heavy-load bellows suction cup
SHB Heavy-load bellows suction cup (with level compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/shb/shb_bs/shb_bs_asmtab.prj},{NB=SHB63N-E25-M18},{SCT=SHB63},{MS=N},{BF=E},{BS=25},{ST1=75},{VOD=},{IS=M18},{ST2='M18','M18:M18x1.5'},{DS=63},{H=43.0},{H3=35},{H4=6},{H51=80.0},{H61=58.0},{D=3},{G=M18x1.5},{G1=18},{M=4-M4},{M1=4},{S=37},{S1=27},{S2=14},{S3=16},{S4=21},{INFOTEXT=Dimensions},{HP=31.5},{PPATH=assemblies/shb_bs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SCT
Suction cup model
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D
d
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
SHB40N-E25-M18
SHB40
32.0
127.5
72.0
35
6
0.0
0.0
3
M18x1.5
18
3-M3
3
24
27
14
16
21
SHB50N-E25-M18
SHB50
35.5
131.0
75.5
35
6
0.0
0.0
3
M18x1.5
18
3-M3
3
24
27
14
16
21
SHB63N-E25-M18
SHB63
43.0
138.5
83.0
35
6
0.0
0.0
3
M18x1.5
18
4-M4
4
37
27
14
16
21
SHB80N-E25-M18
SHB80
48.5
144.0
88.5
35
6
0.0
0.0
3
M18x1.5
18
4-M4
4
37
27
14
16
21
SHB100N-E25-M22
SHB100
60.5
178.5
104.5
50
8
0.0
0.0
4
M22x1.5
22
4-M5
5
60
30
17
19
21
SHB125N-E25-M22
SHB125
69.0
187.0
113.0
50
8
0.0
0.0
4
M22x1.5
22
4-M5
5
60
30
17
19
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성