HQ-BME - 进口型/标准型 带座轴承 立式
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bme.prj},{NB=HQ-BME-25},{CODE=HQ-BME},{DH=25},{GCGG=UCP205},{LX=带立式座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25.000},{H=36.500},{L=140.000},{L1=105.000},{A=38.000},{N=13.000},{N1=16.000},{H1=16.000},{H2=70.000},{S=14.300},{B=34.000},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M10},{JDNJ=18},{EDZH=14000},{EDZH1=7880},{ZL=790},{PDF=hq-bme.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
d
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏差
ⁿ/ₐ
ZDLS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JDNJ
紧定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
HQ-BME-12
HQ-BME-12
HQ-BME
12
UCP201
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
12.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
62.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
HQ-BME-15
HQ-BME-15
HQ-BME
15
UCP202
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
15.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
62.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
HQ-BME-17
HQ-BME-17
HQ-BME
17
UCP203
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
17.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
62.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
HQ-BME-20
HQ-BME-20
HQ-BME
20
UCP204
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
20.000
33.300
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
14.000
65.000
12.700
31.000
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
650
HQ-BME-25
HQ-BME-25
HQ-BME
25
UCP205
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
25.000
36.500
140.000
105.000
38.000
13.000
16.000
16.000
70.000
14.300
34.000
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
14000
7880
790
HQ-BME-30
HQ-BME-30
HQ-BME
30
UCP206
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
30.000
42.900
165.000
121.000
48.000
17.000
21.000
18.000
83.000
15.900
38.100
+0.5/-0.5
0.6
M12
46
19500
11200
1300
HQ-BME-35
HQ-BME-35
HQ-BME
35
UCP207
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
35.000
47.600
167.000
127.000
48.000
17.000
21.000
19.000
94.000
17.500
42.900
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
25700
15200
1600
HQ-BME-40
HQ-BME-40
HQ-BME
40
UCP208
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
40.000
49.200
184.000
137.000
54.000
17.000
25.000
19.000
100.000
19.000
49.200
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
29600
18200
2000
HQ-BME-45
HQ-BME-45
HQ-BME
45
UCP209
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
45.000
54.000
190.000
146.000
54.000
17.000
22.000
20.000
108.000
19.000
49.200
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
31850
20800
2200
HQ-BME-50
HQ-BME-50
HQ-BME
50
UCP210
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
50.000
57.200
206.000
159.000
60.000
20.000
25.000
21.000
114.000
19.000
51.600
+0.5/-0.5
0.8
M16
71
35100
23200
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성