BNSA - 滚针和推力球组合 带内圈
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnsa.prj},{NB=BNSA-d20},{CODE=BNSA},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{L1=11},{XR=0.6},{XR1=0.3},{XD1=25},{D1=43.0},{L2=9.5},{XA=37.7},{JXEDZH=18.8},{JXEDZH1=30.5},{ZXEDZH=19.6},{ZXEDZH1=37.5},{RXZS=3600},{DS=35},{DH=22},{R=0.6},{RA=0.3},{ZL=159.5},{PDF=bnsa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
XA
a
[mm]
JXEDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXEDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXEDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXEDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds
[mm]
DH
安装尺寸 dh
[mm]
R
安装尺寸 R
[mm]
RA
安装尺寸 Ra
[mm]
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BNSA-d7
BNSA-d7
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
7
19
16
23
9
0.3
0.3
10
25.0
6.5
19.7
6.2
7.8
10
14
7200
18
9
0.3
0.3
40.9
BNSA-d9
BNSA-d9
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
9
21
16
23
9
0.3
0.3
12
27.0
6.5
21.7
9
11
10.3
15.4
6600
20
11
0.3
0.3
46
BNSA-d12
BNSA-d12
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
12
24
16
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
23
14
0.3
0.3
54.6
BNSA-d14
BNSA-d14
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
14
26
17
25
9
0.3
0.3
17
31.0
8.0
25.7
11.9
15
10.8
18.2
5100
25
16
0.3
0.3
65.4
BNSA-d17
BNSA-d17
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
17
30
20
30
10
0.3
0.3
20
36.0
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
29
19
0.3
0.3
103.5
BNSA-d20
BNSA-d20
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
20
37
20
30
11
0.6
0.3
25
43.0
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
35
22
0.6
0.3
159.5
BNSA-d25
BNSA-d25
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
42
20
30
11
0.6
0.3
30
48.0
9.5
42.7
22.6
36
20.4
42
3000
40
27
0.6
0.3
180.8
BNSA-d30
BNSA-d30
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
30
47
20
30
12
0.6
0.3
35
53.0
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47
2700
45
32
0.6
0.3
207
BNSA-d35
BNSA-d35
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
35
52
20
32
13
0.6
0.3
40
61.0
10.0
55.7
26
47
27
63
2400
52
37
0.6
0.3
252.2
BNSA-d40
BNSA-d40
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
40
58
20
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.5
27.5
53
28
69
2100
57
42
0.6
0.3
315.8
BNSA-d45
BNSA-d45
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
45
62
25
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
38
74
29
75
1900
62
48
0.6
0.6
370.8
BNSA-d50
BNSA-d50
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
50
72
25
40
17
1.0
1.0
60
86.5
12.0
80.5
42
90
41.5
113
1600
75
55
1.0
1.0
542
BNSA-d60
BNSA-d60
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
60
85
26
40
18
1.0
1.0
70
96.5
11.0
86.5
56
120
43.1
101
1200
85
68
1.0
1.0
801
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성