LWBA - 螺纹套-标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/lwba.prj},{NB=LWBA-M12-L24},{CODE=LWBA},{LX=标准型},{CZ=SUS304},{LX1=粗牙型},{BMCL=无},{M=M12},{MR=12},{L=24.0},{LJ=1.75},{WJ1=14.40},{WJ2=14.80},{ZJ=12.3},{PDF=lwba.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
LJ
螺距
[mm]
WJ1
自由状态下的外径(min)
[mm]
WJ2
自由状态下的外径(max)
[mm]
ZJ
钻头直径
[mm]
LWBA-M3-L3
LWBA-M3-L3
LWBA
标准型
SUS304
无
M3
3.0
0.50
3.80
4.00
3.1
LWBA-M3-L4.5
LWBA-M3-L4.5
LWBA
标准型
SUS304
无
M3
4.5
0.50
3.80
4.00
3.1
LWBA-M3-L6
LWBA-M3-L6
LWBA
标准型
SUS304
无
M3
6.0
0.50
3.80
4.00
3.1
LWBA-M3-L7.5
LWBA-M3-L7.5
LWBA
标准型
SUS304
无
M3
7.5
0.50
3.80
4.00
3.1
LWBA-M3-L9
LWBA-M3-L9
LWBA
标准型
SUS304
无
M3
9.0
0.50
3.80
4.00
3.1
LWBA-M4-L4
LWBA-M4-L4
LWBA
标准型
SUS304
无
M4
4.0
0.70
5.05
5.25
4.2
LWBA-M4-L6
LWBA-M4-L6
LWBA
标准型
SUS304
无
M4
6.0
0.70
5.05
5.25
4.2
LWBA-M4-L8
LWBA-M4-L8
LWBA
标准型
SUS304
无
M4
8.0
0.70
5.05
5.25
4.2
LWBA-M4-L10
LWBA-M4-L10
LWBA
标准型
SUS304
无
M4
10.0
0.70
5.05
5.25
4.2
LWBA-M4-L12
LWBA-M4-L12
LWBA
标准型
SUS304
无
M4
12.0
0.70
5.05
5.25
4.2
LWBA-M5-L5
LWBA-M5-L5
LWBA
标准型
SUS304
无
M5
5.0
0.80
6.35
6.60
5.2
LWBA-M5-L7.5
LWBA-M5-L7.5
LWBA
标准型
SUS304
无
M5
7.5
0.80
6.35
6.60
5.2
LWBA-M5-L10
LWBA-M5-L10
LWBA
标准型
SUS304
无
M5
10.0
0.80
6.35
6.60
5.2
LWBA-M5-L12.5
LWBA-M5-L12.5
LWBA
标准型
SUS304
无
M5
12.5
0.80
6.35
6.60
5.2
LWBA-M5-L15
LWBA-M5-L15
LWBA
标准型
SUS304
无
M5
15.0
0.80
6.35
6.60
5.2
LWBA-M6-L6
LWBA-M6-L6
LWBA
标准型
SUS304
无
M6
6.0
1.00
7.60
7.85
6.3
LWBA-M6-L9
LWBA-M6-L9
LWBA
标准型
SUS304
无
M6
9.0
1.00
7.60
7.85
6.3
LWBA-M6-L12
LWBA-M6-L12
LWBA
标准型
SUS304
无
M6
12.0
1.00
7.60
7.85
6.3
LWBA-M6-L15
LWBA-M6-L15
LWBA
标准型
SUS304
无
M6
15.0
1.00
7.60
7.85
6.3
LWBA-M6-L18
LWBA-M6-L18
LWBA
标准型
SUS304
无
M6
18.0
1.00
7.60
7.85
6.3
LWBA-M8-L8
LWBA-M8-L8
LWBA
标准型
SUS304
无
M8
8.0
1.25
9.85
10.10
8.3
LWBA-M8-L12
LWBA-M8-L12
LWBA
标准型
SUS304
无
M8
12.0
1.25
9.85
10.10
8.3
LWBA-M8-L16
LWBA-M8-L16
LWBA
标准型
SUS304
无
M8
16.0
1.25
9.85
10.10
8.3
LWBA-M8-L20
LWBA-M8-L20
LWBA
标准型
SUS304
无
M8
20.0
1.25
9.85
10.10
8.3
LWBA-M8-L24
LWBA-M8-L24
LWBA
标准型
SUS304
无
M8
24.0
1.25
9.85
10.10
8.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성