CSTBHA - 悬臂销 内螺纹安装 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cstbha.prj},{NB=CSTBHA-16-B2-L10},{CODE=CSTBHA},{NO=16},{D=16},{DG6=-0.006/-0.017},{BF=[2:60/1]},{B=2},{LF=[10:150/1]},{L=10},{MDF=M10},{MD=10},{H=5},{W=19},{E=21.9},{DR=15.2},{DRRC=0/-0.110},{S=1.15},{L1=4},{GP=NONE},{GPF=16},{PDF=cstbha.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
DG6
轴径公差g6
ⁿ/ₐ
MDF
MD(粗牙)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
E
(E)
[mm]
DR
基准尺寸 dr
[mm]
DRRC
dr 容差
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
GPF
GPg6
[mm]
CSTBHA-6-B2-L5
CSTBHA-6-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E型扣环 弹簧钢
6
6
-0.004/-0.012
M3
5
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
6
CSTBHA-8-B2-L5
CSTBHA-8-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E型扣环 弹簧钢
8
8
-0.005/-0.014
M4
5
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
8
CSTBHA-10-B2-L5
CSTBHA-10-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
10
10
-0.005/-0.014
M6
5
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
10
CSTBHA-12-B2-L10
CSTBHA-12-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
12
12
-0.006/-0.017
M8
5
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
12
CSTBHA-13-B2-L10
CSTBHA-13-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
13
13
-0.006/-0.017
M10
5
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
13
CSTBHA-15-B2-L10
CSTBHA-15-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
15
15
-0.006/-0.017
M10
5
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
15
CSTBHA-16-B2-L10
CSTBHA-16-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
16
16
-0.006/-0.017
M10
5
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
16
CSTBHA-17-B2-L10
CSTBHA-17-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
17
17
-0.006/-0.017
M10
5
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
17
CSTBHA-18-B2-L10
CSTBHA-18-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
18
18
-0.006/-0.017
M10
5
24
27.7
17.0
0/-0.110
1.35
4
18
CSTBHA-20-B4-L10
CSTBHA-20-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
20
20
-0.007/-0.020
M12
7
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
20
CSTBHA-22-B4-L10
CSTBHA-22-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
22
22
-0.007/-0.020
M12
7
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
22
CSTBHA-25-B4-L10
CSTBHA-25-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
25
25
-0.007/-0.020
M16
7
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
CSTBHA-25A-B4-L10
CSTBHA-25A-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
25A
25
-0.007/-0.020
M12
7
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
CSTBHA-30-B4-L10
CSTBHA-30-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
30
30
-0.007/-0.020
M20
7
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
CSTBHA-30A-B4-L10
CSTBHA-30A-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
30A
30
-0.007/-0.020
M16
7
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성