OFAWZ - 无油垫片 平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofawz.prj},{NB=OFAWZ-16},{CODE=OFAWZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{HRD=≥210},{TEM=-50~150},{GG=16},{T2=4},{T1=3},{D=16.2},{D1=50},{PCD=35},{N=2},{M=M3},{XD1=3.5},{XD2=6.0},{XT=2.4},{XA=2.0},{XB=0.3},{FJ=M3×10(2个)},{PDF=ofawz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
GG
规格
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
N
数量
ⁿ/ₐ
M
安装孔OFAWZ平头螺栓
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XT
t
[mm]
XA
a
[mm]
XB
b
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
OFAWZ-6
OFAWZ-6
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
6
3
6.2
25
15
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
M3×10(2个)
OFAWZ-8
OFAWZ-8
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
8
3
8.2
28
18
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
M3×10(2个)
OFAWZ-10
OFAWZ-10
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
10
3
10.2
30
20
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
M3×10(2个)
OFAWZ-12
OFAWZ-12
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
12
3
12.2
40
28
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
M3×10(2个)
OFAWZ-13
OFAWZ-13
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
13
3
13.2
40
28
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
M3×10(2个)
OFAWZ-15
OFAWZ-15
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
15
3
15.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
M3×10(2个)
OFAWZ-16
OFAWZ-16
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
16
3
16.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
M3×10(2个)
OFAWZ-18
OFAWZ-18
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
18
3
18.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
M3×10(2个)
OFAWZ-20
OFAWZ-20
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
20
5
20.2
50
35
2
M5
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
M5×16(2个)
OFAWZ-25
OFAWZ-25
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
25
5
25.2
55
40
2
M5
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
M5×16(2个)
OFAWZ-30
OFAWZ-30
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
30
5
30.2
60
45
2
M5
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
M5×16(2个)
OFAWZ-35
OFAWZ-35
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
35
5
35.2
70
50
2
M5
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
M5×16(2个)
OFAWZ-40
OFAWZ-40
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
40
7
40.2
80
60
2
M6
5.5
9.0
4.0
3.0
0.4
M6×20(2个)
OFAWZ-50
OFAWZ-50
平头螺栓孔型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
≥210
-50~150
50
8
50.3
100
75
4
M6
5.5
9.0
4.0
4.0
0.5
M6×20(2个)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성