BOFST - 微型法兰型无油衬套组件 内置铜合金衬套型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofst.prj},{NB=BOFST-d12},{CODE=BOFST},{TYPE=微型法兰型},{MAT1=SS400},{SUR=无电解镀镍},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{MFQ=无},{XD=12},{XDTOL=+0.034/0},{D=21},{L=32},{H=37},{HTOL=0/-0.025},{T=8},{M1=M4},{M=4},{PCD=29},{PDF=bofst.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
Hh7
[mm]
HTOL
Hh7公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M1
M
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
BOFST-d6
BOFST-d6
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
22
23
0/-0.021
6
M3
17
BOFST-d8
BOFST-d8
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
27
27
0/-0.021
6
M3
21
BOFST-d10
BOFST-d10
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
32
34
0/-0.025
8
M4
26
BOFST-d12
BOFST-d12
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
32
37
0/-0.025
8
M4
29
BOFST-d13
BOFST-d13
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
32
38
0/-0.025
8
M4
30
BOFST-d16
BOFST-d16
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
37
43
0/-0.025
8
M4
35
BOFST-d20
BOFST-d20
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
42
48
0/-0.025
10
M5
39
BOFST-d25
BOFST-d25
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
58
56
0/-0.030
10
M5
47
BOFST-d30
BOFST-d30
BOFST
微型法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
68
66
0/-0.030
12
M6
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성