PLBUA - 弹簧柱塞 球头内六角不锈钢加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/plbua.prj},{NB=PLBUA-M12},{CODE=PLBUA},{CODE1='PLBUA','PLBUB','PLBUF','PLBUG'},{CZ1=相当于SUS304},{CZ3=SUS631J1},{CZ4=SUS304},{M=12},{D=7.1},{S=1.8},{L=32},{L1=3.0},{B=6.0},{XYZH1=3.5},{XYZH2=9.68},{XYZH3=9.8},{XYZJ4=29.4},{XYZH5=19.6},{XYZH6=58.8},{XYZH7=26.1},{XYZH8=62.3},{PDF=plasa.pdf},{AZ=7},{PPATH=plbua/plbua3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
CZ2
球头材质
ⁿ/ₐ
YD2
球头硬度
ⁿ/ₐ
CZ3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
CZ4
调整环材质
ⁿ/ₐ
KSYWD
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
d
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
[N]
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
[N]
XYZH3
min.轻载型许用载荷
[N]
XYZJ4
max.轻载型许用载荷
[N]
XYZH5
min.重载型许用载荷
[N]
XYZH6
max.重载型许用载荷
[N]
XYZH7
min.超重载型许用载荷
[N]
XYZH8
max.超重载型许用载荷
[N]
PLBUA-M3
PLBUA-M3
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
3
1.5
0.5
13
1.0
1.5
0.3
0.64
1.0
2.0
1.5
2.9
2.2
5.0
PLBUA-M4
PLBUA-M4
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
4
2.5
0.8
15
1.5
2.0
0.6
1.60
2.0
4.9
3.9
9.8
2.5
12.6
PLBUA-M5
PLBUA-M5
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
5
3.0
0.8
18
2.0
2.5
1.0
3.12
2.9
9.8
4.9
19.6
11.7
25.1
PLBUA-M6
PLBUA-M6
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
6
3.0
0.8
20
2.5
3.0
1.6
4.85
4.9
14.7
9.8
29.4
18.7
35.3
PLBUA-M8
PLBUA-M8
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
8
4.0
1.0
23
2.5
4.0
2.4
6.36
6.9
19.6
12.7
39.2
24.5
46.8
PLBUA-M10
PLBUA-M10
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
10
5.0
1.2
27
3.0
5.0
3.0
8.10
8.8
24.5
18.6
49.0
26.7
58.7
PLBUA-M12
PLBUA-M12
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
12
7.1
1.8
32
3.0
6.0
3.5
9.68
9.8
29.4
19.6
58.8
26.1
62.3
PLBUA-M16
PLBUA-M16
金属球头
超轻载型
相当于SUS304
SUS440C
SSHRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
16
9.5
2.5
40
3.0
8.0
5.7
15.80
15.7
49.0
29.4
98.0
55.4
116.0
PLBVA-M4
PLBVA-M4
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
4
2.4
0.7
15
1.5
2.0
0.6
1.60
2.0
4.9
3.9
9.8
2.5
12.6
PLBVA-M5
PLBVA-M5
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
18
2.0
2.5
1.0
3.12
2.9
9.8
4.9
19.6
11.7
25.1
PLBVA-M6
PLBVA-M6
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
6
3.0
0.8
20
2.5
3.0
1.6
4.85
4.9
14.7
9.8
29.4
18.7
35.3
PLBVA-M8
PLBVA-M8
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
23
2.5
4.0
2.4
6.36
6.9
19.6
12.7
39.2
24.5
46.8
PLBVA-M10
PLBVA-M10
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
10
5.0
1.2
27
3.0
5.0
3.0
8.10
8.8
24.5
18.6
49.0
26.7
58.7
PLBVA-M12
PLBVA-M12
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
12
7.0
1.8
32
3.0
6.0
3.5
9.68
9.8
29.4
19.6
58.8
26.1
62.3
PLBVA-M16
PLBVA-M16
树脂球头
超轻载型
相当于SUS304
聚缩醛
-
SUS631J1
SUS304
-30~80℃
16
9.5
2.5
40
3.0
8.0
5.7
15.80
15.7
49.0
29.4
98.0
55.4
116.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성