LPTQ - 缩颈销 T型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lptq.prj},{NB=LPTQ-D8-L20},{CODE=LPTQ},{CZ1=SUS303},{CZ2=尼龙},{CZ3=SUS420C},{CZ4=不锈钢},{D=8},{L=20},{LL=20,25,30,35,40,45,50},{GC=-0.04/-0.08},{C=8.2},{D1=9.5},{D2=18.0},{H=31.0},{B=48},{E=20.5},{SXKJQD=38},{ZL=40~51},{PDF=lptq.pdf},{PPATH=lptq/lptq4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ1
销材质
ⁿ/ₐ
CZ2
T型手柄材质
ⁿ/ₐ
CZ3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
CZ4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SXKJQD
双向抗剪强度
[kN]
ZL
重量
ⁿ/ₐ
LPTQ-D5-L10
LPTQ-D5-L10
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
5
-0.04/-0.08
6.0
5.5
13.5
25.0
40
15.5
14
15~18
LPTQ-D6-L10
LPTQ-D6-L10
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
6
-0.04/-0.08
7.1
7.0
13.5
25.0
40
15.5
21
16~24
LPTQ-D8-L20
LPTQ-D8-L20
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
8
-0.04/-0.08
8.2
9.5
18.0
31.0
48
20.5
38
40~51
LPTQ-D10-L20
LPTQ-D10-L20
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
10
-0.04/-0.08
9.6
12.0
18.0
31.0
48
20.5
60
47~71
LPTQ-D12-L25
LPTQ-D12-L25
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
12
-0.04/-0.08
10.6
14.5
24.0
36.5
58
27.5
87
100~142
LPTQ-D16-L30
LPTQ-D16-L30
LPTQ
SUS303
尼龙
SUS420C
不锈钢
16
-0.04/-0.08
14.0
19.0
24.0
36.5
58
27.5
155
132~209
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성