SMGT - 丝杆步进电机 梯形丝杆 丝杆长度指定
A&T-3D Gallery
zonghe
sigangdianji
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/sigangdianji/smgt.prj},{NB=SMGT-W42-B40-H1.27-L45-AN-DA},{CODE=SMGT},{LX=贯穿轴式},{SGCZ=SUS304},{LWXX=右旋},{W=42},{B=40},{H=1.27},{HL='1.27','3.175','6.35','12.7','25.4'},{L=45},{LL=[45:500/1]},{PJ=AN},{D=6.350},{P=31.0},{D1=22.0},{L1=2.0},{K=M3深4},{K1=3.0},{K2=4.0},{EDDL=1.5},{EDDY=3.3},{XDZ=2.20},{XDG=4.6},{ZZGL=55.0},{XS=2},{JYDJ=B(130℃)},{ZDJG=DA},{EL=7},{ED=4.0},{EA=2},{EV=1.5},{EC=3.5},{EN=3},{EM=4},{EH=5},{ES=3.0},{EF=3},{EK=2},{EP=2.5},{PDF=smgt1.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestllnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
SGCZ
丝杆材质
ⁿ/ₐ
LWXX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
D
丝杆规格
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
K1
直径
ⁿ/ₐ
K2
深度
ⁿ/ₐ
EDDL
额定电流
[A]
EDDY
额定电压
[V]
XDZ
相电阻
[Ohm]
XDG
相电感
[mH]
ZZGL
转子惯量
[gcm²]
XS
相数
ⁿ/ₐ
JYDJ
绝缘等级
ⁿ/ₐ
EL
ⁿ/ₐ
ED
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
EV
ⁿ/ₐ
EC
ⁿ/ₐ
EN
ⁿ/ₐ
EM
ⁿ/ₐ
EH
ⁿ/ₐ
ES
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
EK
ⁿ/ₐ
EP
ⁿ/ₐ
SMGT-W20-B30-H0.3048-L35-...
SMGT-W20-B30-H0.3048-L35-...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
20
30
3.500
15.4
16.0
1.5
M2深3
2.0
3.0
0.5
2.5
4.90
1.5
2.0
2
B(130℃)
5
2.5
2
1.0
2.0
0
2
3
1.5
2
0
0.0
SMGT-W20-B42-H0.3048-L50-...
SMGT-W20-B42-H0.3048-L50-...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
20
42
3.500
15.4
16.0
1.5
M2深3
2.0
3.0
0.5
4.3
8.60
3.5
3.6
2
B(130℃)
5
2.5
2
1.0
2.0
0
2
3
1.5
2
0
0.0
SMGT-W28-B34-H0.635-L40-A...
SMGT-W28-B34-H0.635-L40-A...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
28
34
4.760
23.0
22.0
2.0
M2.5深3.5
2.5
3.5
1.0
2.1
2.10
1.4
9.0
2
B(130℃)
5
2.5
2
1.0
2.0
0
3
3
1.5
2
0
0.0
SMGT-W28-B45-H0.635-L50-A...
SMGT-W28-B45-H0.635-L50-A...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
28
45
4.760
23.0
22.0
2.0
M2.5深3.5
2.5
3.5
1.0
2.9
2.90
2.3
13.0
2
B(130℃)
5
2.5
2
1.0
2.0
0
3
3
1.5
2
0
0.0
SMGT-W35-B34-H1.27-L40-AN...
SMGT-W35-B34-H1.27-L40-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
35
34
6.350
26.0
22.0
2.0
M3深3.5
3.0
3.5
1.5
1.8
1.23
1.4
20.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W35-B47-H1.27-L55-AN...
SMGT-W35-B47-H1.27-L55-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
35
47
6.350
26.0
22.0
2.0
M3深3.5
3.0
3.5
1.5
2.9
1.90
3.2
30.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W42-B34-H1.27-L40-AN...
SMGT-W42-B34-H1.27-L40-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
42
34
6.350
31.0
22.0
2.0
M3深4
3.0
4.0
1.5
2.6
1.80
2.8
35.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W42-B40-H1.27-L45-AN...
SMGT-W42-B40-H1.27-L45-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
42
40
6.350
31.0
22.0
2.0
M3深4
3.0
4.0
1.5
3.3
2.20
4.6
55.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W42-B48-H1.27-L55-AN...
SMGT-W42-B48-H1.27-L55-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
42
48
6.350
31.0
22.0
2.0
M3深4
3.0
4.0
2.5
2.0
0.80
1.8
70.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W42-B60-H1.27-L65-AN...
SMGT-W42-B60-H1.27-L65-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
42
60
6.350
31.0
22.0
2.0
M3深4
3.0
4.0
2.5
2.5
1.00
2.8
105.0
2
B(130℃)
7
4.0
2
1.5
3.5
3
4
5
3.0
3
2
2.5
SMGT-W57-B45-H1.27-L50-AN...
SMGT-W57-B45-H1.27-L50-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
57
45
9.525
47.1
38.1
1.5
Φ5.2深5
5.2
5.0
3.0
2.1
0.71
1.9
150.0
2
B(130℃)
9
6.0
2
2.0
5.0
4
6
7
4.0
5
3
3.5
SMGT-W57-B55-H1.27-L60-AN...
SMGT-W57-B55-H1.27-L60-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
57
55
9.525
47.1
38.1
1.5
Φ5.2深5
5.2
5.0
3.0
2.6
0.86
2.6
300.0
2
B(130℃)
9
6.0
2
2.0
5.0
4
6
7
4.0
5
3
3.5
SMGT-W57-B65-H1.27-L70-AN...
SMGT-W57-B65-H1.27-L70-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
57
65
9.525
47.1
38.1
1.5
Φ5.2深5
5.2
5.0
4.0
3.0
0.76
3.2
400.0
2
B(130℃)
9
6.0
2
2.0
5.0
4
6
7
4.0
5
3
3.5
SMGT-W57-B75-H1.27-L80-AN...
SMGT-W57-B75-H1.27-L80-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
57
75
9.525
47.1
38.1
1.5
Φ5.2深5
5.2
5.0
4.0
3.6
0.90
4.5
480.0
2
B(130℃)
9
6.0
2
2.0
5.0
4
6
7
4.0
5
3
3.5
SMGT-W86-B76-H2.54-L80-AN...
SMGT-W86-B76-H2.54-L80-AN...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
86
76
15.875
69.6
73.0
1.5
Φ6.6通深10
6.6
10.0
5.5
3.0
0.50
4.0
1300.0
2
B(130℃)
14
10.0
3
3.0
9.0
10
10
12
8.0
8
4
6.0
SMGT-W86-B114-H2.54-L120-...
SMGT-W86-B114-H2.54-L120-...
SMGT
贯穿轴式
SUS304
右旋
86
114
15.875
69.6
73.0
1.5
Φ6.6通深10
6.6
10.0
6.0
3.6
0.60
8.0
2500.0
2
B(130℃)
14
10.0
3
3.0
9.0
10
10
12
8.0
8
4
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성