QGUBNT - 聚氨酯夹纱管
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgubnt.prj},{NB=QGUBNT-12-100},{CODE=QGUBNT},{CL=聚氨酯},{SYLT=压缩空气},{HJWD=-20℃~80℃},{D=12},{DR=12.000},{L=100},{D1=8.00},{ZL=7.8},{ZDGZYQ=20bar},{ZDSSYQ=60bar},{ZXWQBJ=40},{PDF=qgubnt.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
SYLT
适用流体
ⁿ/ₐ
HJWD
使用环境及流体温度
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DR
ⁿ/ₐ
L
[m]
D1
d
[mm]
ZL
重量
[kg]
ZDGZYQ
20°C最大工作压强
[bar]
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
[bar]
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
[bar]
PDF
ⁿ/ₐ
QGUBNT-8-100
QGUBNT-8-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
8
8.000
100
5.00
3.8
20bar
60bar
20
qgubnt.pdf
QGUBNT-10-100
QGUBNT-10-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
10
10.000
100
6.50
5.6
20bar
60bar
30
qgubnt.pdf
QGUBNT-12-100
QGUBNT-12-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
12
12.000
100
8.00
7.8
20bar
60bar
40
qgubnt.pdf
QGUBNT-14-100
QGUBNT-14-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
14
14.000
100
10.00
9.5
20bar
60bar
60
qgubnt.pdf
QGUBNT-16-100
QGUBNT-16-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
16
16.000
100
12.00
11
20bar
60bar
75
qgubnt.pdf
QGUBNT-3/8-100
QGUBNT-3/8-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
3/8
9.525
100
6.35
4.9
20bar
60bar
30
qgubnt.pdf
QGUBNT-1/2-100
QGUBNT-1/2-100
聚氨酯
压缩空气
-20℃~80℃
透明
1/2
12.700
100
8.46
8.8
20bar
60bar
40
qgubnt.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성