ZHDH - 插入销 对边切割多棱台阶固定型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/zhdh.prj},{NB=ZHDH-20-B12-T5-L5-E5-A},{CODE=ZHDH},{LX=SMALL},{DR=20},{B=12.00},{T=5.00},{TT=g6},{L=5},{E=5},{K=19.0},{MATERIALS=A},{PDF=zhdh.pdf},{D=20.000},{B1=[12:18/0.01]},{T1=5.000},{T2=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
TT
T公差
ⁿ/ₐ
K
(K)
[mm]
W
[mm]
ZHDH-10-B8-T3-L5-E5-A
ZHDH-10-B8-T3-L5-E5-A
ZHDH
SMALL
10
g6
8.4
3
ZHDH-12-B6-T3-L5-E5-A
ZHDH-12-B6-T3-L5-E5-A
ZHDH
SMALL
12
g6
10.5
2
ZHDH-16-B8-T3-L5-E5-A
ZHDH-16-B8-T3-L5-E5-A
ZHDH
SMALL
16
g6
14.8
3
ZHDH-20-B12-T5-L5-E5-A
ZHDH-20-B12-T5-L5-E5-A
ZHDH
SMALL
20
g6
19.0
4
ZHEH-10-B10-T5-L5-E5-A
ZHEH-10-B10-T5-L5-E5-A
ZHEH
BIG
10
g6
8.4
4
ZHEH-12-B12-T6-L5-E5-A
ZHEH-12-B12-T6-L5-E5-A
ZHEH
BIG
12
g6
10.5
4
ZHEH-16-B16-T8-L5-E5-A
ZHEH-16-B16-T8-L5-E5-A
ZHEH
BIG
16
g6
14.8
6
ZHEH-20-B20-T10-L5-E5-A
ZHEH-20-B20-T10-L5-E5-A
ZHEH
BIG
20
g6
19.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성