CEAB - 插入销 多棱台阶锥型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/ceab.prj},{NB=CEAB-20-B12-T5-F8-E5-A},{CODE=CEAB},{LX=SMALL},{YD=52~55HRC},{DR=20},{B=12.00},{T=5.00},{F=8},{E=5},{W=19.0},{MATERIALS=A},{PDF=ceab.pdf},{D=20.000},{B1=[12:18/0.01]},{T1=5.000},{T2=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
W
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
CEAB-10-B8-T3-F8-E5-A
CEAB-10-B8-T3-F8-E5-A
CEAB
SMALL
52~55HRC
10
8.4
A
CEAB-12-B6-T3-F8-E5-A
CEAB-12-B6-T3-F8-E5-A
CEAB
SMALL
52~55HRC
12
10.5
A
CEAB-16-B8-T3-F8-E5-A
CEAB-16-B8-T3-F8-E5-A
CEAB
SMALL
52~55HRC
16
14.8
A
CEAB-20-B12-T5-F8-E5-A
CEAB-20-B12-T5-F8-E5-A
CEAB
SMALL
52~55HRC
20
19.0
A
CFAB-10L-B10-T5-F8-E5-A
CFAB-10L-B10-T5-F8-E5-A
CFAB
BIG
52~55HRC
10L
8.4
A
CFAB-12L-B12-T6-F8-E5-A
CFAB-12L-B12-T6-F8-E5-A
CFAB
BIG
52~55HRC
12L
10.5
A
CFAB-16L-B16-T8-F8-E5-A
CFAB-16L-B16-T8-F8-E5-A
CFAB
BIG
52~55HRC
16L
14.8
A
CFAB-20L-B20-T10-F8-E5-A
CFAB-20L-B20-T10-F8-E5-A
CFAB
BIG
52~55HRC
20L
19.0
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성