CAAB - 插入销 外螺纹型*两段式
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/caab.prj},{NB=CAAB-20-B10-T9-M5-L2-E1-Q5-A},{CODE=CAAB},{LX=SMALL},{DR=20},{B=10.00},{T=9.0},{M=5},{L=2.000},{E=1.000},{Q=5},{MATERIALS=S45C},{PDF=caab.pdf},{M1=5.000},{D=20.000},{B1=[10:18/0.01]},{CLDM1='S45C','S45C 45HRC~','SUS304'},{CLDM2='5','6','8','10','S10','12'},{T5=9.000},{T6=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
CAAB-8-B4-T3-M3-L2-E1-Q3-...
CAAB-8-B4-T3-M3-L2-E1-Q3-...
SMALL
8
0/-0.02
A
CAAB-10-B5-T4-M4-L2-E1-Q4...
CAAB-10-B5-T4-M4-L2-E1-Q4...
SMALL
10
0/-0.02
A
CAAB-12-B5-T4-M4-L2-E1-Q4...
CAAB-12-B5-T4-M4-L2-E1-Q4...
SMALL
12
0/-0.02
A
CAAB-16-B8-T7-M4-L2-E1-Q4...
CAAB-16-B8-T7-M4-L2-E1-Q4...
SMALL
16
0/-0.02
A
CAAB-20-B10-T9-M5-L2-E1-Q...
CAAB-20-B10-T9-M5-L2-E1-Q...
SMALL
20
0/-0.02
A
CAAB-25-B15-T14-M5-L2-E1-...
CAAB-25-B15-T14-M5-L2-E1-...
SMALL
25
0/-0.02
A
CAAB-10L-B10-T5-M4-L2-E1-...
CAAB-10L-B10-T5-M4-L2-E1-...
BIG
10L
0/-0.02
A
CAAB-12L-B12-T6-M5-L2-E1-...
CAAB-12L-B12-T6-M5-L2-E1-...
BIG
12L
0/-0.02
A
CAAB-16L-B16-T8-M6-L2-E1-...
CAAB-16L-B16-T8-M6-L2-E1-...
BIG
16L
0/-0.02
A
CAAB-20L-B20-T10-M6-L2-E1...
CAAB-20L-B20-T10-M6-L2-E1...
BIG
20L
0/-0.02
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성