BCACB - 插入销 带台阶锥型*锥度选择型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/bcacb.prj},{NB=BCACB-12-B5.81-T3-E5-L10-V5-B},{CODE=BCACB},{DR=12},{B=5.81},{T=3.00},{E=5},{L=10},{V=5},{M=M5},{MATERIALS=S45C 45HRC~},{PDF=bcacb.pdf},{M1=5.000},{D=12.000},{B1=[5:9.59/0.01]},{CLDM1='S45C 45HRC~','SUS304'},{T5=3.000},{T6=7.980},{B7=5.000},{B8=9.590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
M
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
BCACB-10-B5.81-T3-E5-L10-...
BCACB-10-B5.81-T3-E5-L10-...
10
0/-0.02
1.8
1.8
M5
B
BCACB-12-B5.81-T3-E5-L10-...
BCACB-12-B5.81-T3-E5-L10-...
12
0/-0.02
1.8
1.8
M5
B
BCACB-16-B8-T4-E5-L10-V5-...
BCACB-16-B8-T4-E5-L10-V5-...
16
0/-0.02
1.8
1.8
M5
B
BCACB-20-B10-T6-E5-L10-V5...
BCACB-20-B10-T6-E5-L10-V5...
20
0/-0.02
1.8
1.8
M5
B
BCACB-25-B15-T8-E5-L10-V5...
BCACB-25-B15-T8-E5-L10-V5...
25
0/-0.02
1.8
1.8
M5
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성