BBCEA - 插入销 带肩直柱型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
charuxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/bbcea.prj},{NB=BBCEA-20-B10-T5-L5-E5-A10-A},{CODE=BBCEA},{LX=SMALL},{DR=20},{B=10.00},{T=5.00},{L=5.000},{E=5.000},{A=10},{M=M5},{MATERIALS=S45C},{M1=5.000},{D=20.000},{B1=[10:18/0.01]},{CLDM1='S45C','S45C 45HRC~','SUS304','SUS440C 45~50HRC'},{T1=5.000},{T2=17.000},{CLDM2='S45C','S45C 45HRC~'},{PDF=bbcea.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
M
[mm]
BBCEA-8-B2.5-T2-L5-E5-A30...
BBCEA-8-B2.5-T2-L5-E5-A30...
SMALL
8
0/-0.02
M4
BBCEA-10-B2.5-T2-L5-E5-A3...
BBCEA-10-B2.5-T2-L5-E5-A3...
SMALL
10
0/-0.02
M5
BBCEA-12-B4-T2-L5-E5-A30-...
BBCEA-12-B4-T2-L5-E5-A30-...
SMALL
12
0/-0.02
M5
BBCEA-16-B8-T3-L5-E5-A10-...
BBCEA-16-B8-T3-L5-E5-A10-...
SMALL
16
0/-0.02
M5
BBCEA-20-B10-T5-L5-E5-A10...
BBCEA-20-B10-T5-L5-E5-A10...
SMALL
20
0/-0.02
M5
BBCEA-25-B15-T8-L5-E5-A10...
BBCEA-25-B15-T8-L5-E5-A10...
SMALL
25
0/-0.02
M5
BBCEA-10L-B10-T5-L5-E5-A3...
BBCEA-10L-B10-T5-L5-E5-A3...
BIG
10L
0/-0.02
M5
BBCEA-12L-B12-T6-L5-E5-A3...
BBCEA-12L-B12-T6-L5-E5-A3...
BIG
12L
0/-0.02
M5
BBCEA-16L-B16-T8-L5-E5-A3...
BBCEA-16L-B16-T8-L5-E5-A3...
BIG
16L
0/-0.02
M5
BBCEA-20L-B20-T10-L5-E5-A...
BBCEA-20L-B20-T10-L5-E5-A...
BIG
20L
0/-0.02
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성