XEPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 轴承*聚氨酯厚度选择
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/xepssn.prj},{NB=XEPSSN-D60-d15-L30-T5},{CODE=XEPSSN},{TYPE=轴承*聚氨酯厚度选择型},{ZC=钢},{JAZ=聚氨酯(自然色)},{D=60},{XD=15},{L=30},{L1=[30:100/10]},{T=5},{T1=5,10},{D1=32},{DH=28},{B=9},{SYZC=6002-2ZX2},{PDF=xepssn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
JAZ
聚氨酯*树脂
[材质]
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
d
[mm]
D1
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
XEPSSN-D40-d8-L20-T5
XEPSSN-D40-d8-L20-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
8
19
15
6
69/8-2ZX2
XEPSSN-D40-d10-L20-T5
XEPSSN-D40-d10-L20-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
40
10
22
18
6
6900-2ZX2
XEPSSN-D50-d10-L30-T5
XEPSSN-D50-d10-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
10
22
18
6
6900-2ZX2
XEPSSN-D50-d12-L30-T5
XEPSSN-D50-d12-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
12
28
24
8
6001-2ZX2
XEPSSN-D50-d15-L30-T5
XEPSSN-D50-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
50
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D60-d12-L30-T5
XEPSSN-D60-d12-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
12
28
24
8
6001-2ZX2
XEPSSN-D60-d15-L30-T5
XEPSSN-D60-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D60-d20-L30-T5
XEPSSN-D60-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
60
20
42
36
12
6004-2ZX2
XEPSSN-D80-d15-L30-T5
XEPSSN-D80-d15-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
15
32
28
9
6002-2ZX2
XEPSSN-D80-d20-L30-T5
XEPSSN-D80-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
20
42
36
12
6904-2ZX2
XEPSSN-D80-d25-L30-T5
XEPSSN-D80-d25-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
80
25
47
41
12
6905-2ZX2
XEPSSN-D100-d20-L30-T5
XEPSSN-D100-d20-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
20
42
36
12
6904-2ZX2
XEPSSN-D100-d25-L30-T5
XEPSSN-D100-d25-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
25
47
41
12
6905-2ZX2
XEPSSN-D100-d30-L30-T5
XEPSSN-D100-d30-L30-T5
轴承*聚氨酯厚度选择型
钢
聚氨酯(自然色)
肖氏A90
100
30
55
48
13
6906-2ZX2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성