UJCAY - 配管中型滚轮 紧定螺丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/ujcay.prj},{NB=UJCAY-D50-d15-L100},{CODE=UJCAY},{D=50},{T=0},{T1=3,5,10},{XD=15},{L=100},{CL1='LHJ','G','BXG'},{LHJ=17},{G=28.0},{BXG=28},{D1=40},{B=10},{M=M5},{M1=5},{PDF=ujcay.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
芯材M材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理(衬层)
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
dH9
[mm]
XD1
d1
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
UJCAY-D30-d8-L100
UJCAY-D30-d8-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
30
8
15.000
22
10
M4
UJCAY-D30-d10-L100
UJCAY-D30-d10-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
30
10
15.000
22
10
M4
UJCAY-D30-d12-L100
UJCAY-D30-d12-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
30
12
15.000
22
10
M4
UJCAY-D35-d10-L100
UJCAY-D35-d10-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
35
10
17.000
27
10
M4
UJCAY-D35-d12-L100
UJCAY-D35-d12-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
35
12
17.000
27
10
M4
UJCAY-D35-d15-L100
UJCAY-D35-d15-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
35
15
17.000
27
10
M4
UJCAY-D40-d12-L100
UJCAY-D40-d12-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
40
12
17.000
33
10
M4
UJCAY-D40-d15-L100
UJCAY-D40-d15-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
40
15
17.000
33
10
M5
UJCAY-D40-d20-L100
UJCAY-D40-d20-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
40
20
22.000
33
10
M6
UJCAY-D50-d15-L100
UJCAY-D50-d15-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
50
15
17.000
40
10
M5
UJCAY-D50-d20-L100
UJCAY-D50-d20-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
50
20
27.000
40
10
M6
UJCAY-D50-d25-L100
UJCAY-D50-d25-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
50
25
27.000
40
10
M6
UJCAY-D60-d20-L100
UJCAY-D60-d20-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
60
20
22.000
45
10
M6
UJCAY-D60-d25-L100
UJCAY-D60-d25-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
60
25
32.000
45
10
M6
UJCAY-D60-d30-L100
UJCAY-D60-d30-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
60
30
32.000
45
10
M6
UJCAY-D80-d25-L100
UJCAY-D80-d25-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
80
25
41.000
55
20
M8
UJCAY-D80-d30-L100
UJCAY-D80-d30-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
80
30
41.000
55
20
M8
UJCAY-D80-d35-L100
UJCAY-D80-d35-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
80
35
41.000
55
20
M8
UJCAY-D100-d30-L100
UJCAY-D100-d30-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
100
30
76.000
85
20
M8
UJCAY-D100-d35-L100
UJCAY-D100-d35-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
100
35
76.000
85
20
M8
UJCAY-D100-d40-L100
UJCAY-D100-d40-L100
芯材
铝合金
本色阳极氧化处理
-
100
40
76.000
85
20
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성