GMSX - 重载双链钢制辊筒 内螺纹式
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/gmsx.prj},{NB=GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B},{CODE=GMSX},{D=60},{T=3.0},{XD=15},{XDF=[15]},{L=200},{LF=[200:2200/1]},{LLCS=T14},{CS=14},{PTLT=08B},{XD1=57.07},{A=17},{B=22},{C=18.5},{PDF=cmsx.pdf},{LL1=63},{CODE1='GMSX'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
LLCS
链轮齿数
ⁿ/ₐ
PTLT
配套链条
ⁿ/ₐ
XD1
节圆直径 d1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
LWSD
螺纹深度
ⁿ/ₐ
GMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
GMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
50
1.5
262
T11
08B
45.08
17
22
18.5
8
15
GMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
GMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
50
2.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
8
15
GMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
GMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
60
2.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
8
15
GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
60
3.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
10
20
GMSX-D76-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D76-t3-d20-L200-T15-...
76
3.0
269
T15
10A
66.33
20
25
18.5
12
25
GMSX-D76-t4-d20-L200-T15-...
GMSX-D76-t4-d20-L200-T15-...
76
4.0
269
T15
10A
66.33
20
25
18.5
12
25
GMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
80
3.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
GMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
89
3.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
GMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
GMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
89
4.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성