FCSCW - 支柱固定夹--单孔带螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcscw.prj},{NB=FCSCW-D8},{CODE=FCSCW},{MAT=铝合金},{D=8},{GC=+0.015/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{L3=10},{R=6},{M=M3},{MM=3},{M1=M 3},{M11=3},{XF=5},{S=6},{A=7.0},{W=1.0},{XD2=3.5},{C=10.5},{E=18},{FJJ=1个旋钮},{PDF=fcscw.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
XF
f
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
XD2
d2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FJJ
附件
ⁿ/ₐ
FCSCW-D6
FCSCW-D6
螺纹孔垂直型
铝合金
本色阳极氧化
白色蝶形旋钮
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
8
5
M3
M 2.6
4
5
6.5
1.0
3.5
10.5
18
1个旋钮
FCSCW-D8
FCSCW-D8
螺纹孔垂直型
铝合金
本色阳极氧化
白色蝶形旋钮
8
+0.015/0
12
25.0
11.0
14
10
6
M3
M 3
5
6
7.0
1.0
3.5
10.5
18
1个旋钮
FCSCW-D10
FCSCW-D10
螺纹孔垂直型
铝合金
本色阳极氧化
白色蝶形旋钮
10
+0.015/0
16
29.5
13.5
16
11
8
M4
M 4
6
8
8.5
1.5
4.5
10.5
18
1个旋钮
FCSCW-D12
FCSCW-D12
螺纹孔垂直型
铝合金
本色阳极氧化
白色蝶形旋钮
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
13
9
M4
M 4
6
8
9.0
1.5
4.5
10.5
18
1个旋钮
FCSCW-D15
FCSCW-D15
螺纹孔垂直型
铝合金
本色阳极氧化
白色蝶形旋钮
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
17
11
M5
M 5
8
12
12.0
1.5
5.5
15.0
28
1个旋钮
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성