FCFBH - 支柱固定夹--平原形异径直交型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcfbh.prj},{NB=FCFBH-D15-V10},{CODE=FCFBH},{TYPE=圆形异径直交型},{D=15},{GC=+0.018/0},{V=10},{VG=+0.015/0},{B=22},{E=18},{G=15},{A=51},{F=18},{H=12},{L=9},{RA=13.8},{RB=13.0},{XR=5.0},{S=0},{XD=6.6},{M=M6},{MM=6},{LS=M6x20 2个},{PDF=fcfbh.pdf},{LSS=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VG
公差V
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
XR
r
[mm]
S
[mm]
XD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
LS
内六角螺栓
ⁿ/ₐ
LSS
ⁿ/ₐ
FCFBH-D8-V6
FCFBH-D8-V6
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
13
39
12
8
7
7.6
5.0
3.0
0
5.5
M5
5
M5x12 2个
12
FCFBH-D10-V8
FCFBH-D10-V8
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
14
43
14
9
8
9.8
7.0
4.0
0
5.5
M5
5
M5x16 2个
16
FCFBH-D12-V10
FCFBH-D12-V10
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
15
47
16
10
9
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
5
M5x16 2个
16
FCFBH-D15-V10
FCFBH-D15-V10
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
15
51
18
12
9
13.8
13.0
5.0
0
6.6
M6
6
M6x20 2个
20
FCFBH-D20-V15
FCFBH-D20-V15
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
20
66
23
15
12
17.7
15.0
7.5
11
6.6
M6
6
M6x25 4个
25
FCFBH-D25-V15
FCFBH-D25-V15
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
20
74
28
18
12
20.9
15.0
7.5
14
6.6
M6
6
M6x30 4个
30
FCFBH-D30-V20
FCFBH-D30-V20
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
25
87
32
21
16
25.6
19.0
10.0
16
9.0
M8
8
M8x35 4个
35
FCFBH-D35-V25
FCFBH-D35-V25
圆形异径直交型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
28
100
39
24
19
29.1
21.5
12.5
18
9.0
M8
8
M8x40 4个
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성