BANBYH - 底座用支座--圆柱形底座
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/banbyh.prj},{NB=BANBYH-D20},{CODE=BANBYH},{D=20},{GC=+0.021/0},{A=45},{C=29},{F=34.0},{I=18.5},{H=14.0},{XB=7},{XB1=6},{XB2=9.5},{Z=5.5},{M=M6},{MA=M5},{X=7.0},{S=15},{XD=6},{XD1=9.5},{Y=7},{W=2},{FJLS=M5-20 2个},{PDF=banbyh.pdf},{MAA=5},{MM=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
XB
b
[mm]
XB1
b1
[mm]
XB2
b2
[mm]
Z
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
XD
d
[mm]
XD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
FJLS
附件螺栓
ⁿ/ₐ
BANBYH-D10
BANBYH-D10
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
32
19
20.0
12.5
10.5
5
5
8.0
4.6
M5
M4
5.0
9
5
8.0
5
2
M4-10 2个
BANBYH-D12
BANBYH-D12
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
32
19
22.5
12.5
10.5
5
5
8.0
4.6
M5
M4
5.0
9
5
8.0
5
2
M4-10 2个
BANBYH-D15
BANBYH-D15
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
40
21
28.0
16.0
13.0
7
6
9.5
5.5
M6
M5
5.5
10
6
9.5
6
2
M5-15 2个
BANBYH-D20
BANBYH-D20
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
45
29
34.0
18.5
14.0
7
6
9.5
5.5
M6
M5
7.0
15
6
9.5
7
2
M5-20 2个
BANBYH-D25
BANBYH-D25
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
55
34
40.0
24.0
18.0
9
7
11.0
6.5
M8
M6
7.5
20
7
11.0
10
2
M6-25 2个
BANBYH-D30
BANBYH-D30
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
60
44
45.0
27.0
21.0
9
7
11.0
6.5
M8
M6
9.5
25
7
11.0
10
2
M6-25 2个
BANBYH-D35
BANBYH-D35
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
70
49
54.0
31.0
24.0
11
9
14.0
9.0
M10
M8
9.5
30
9
14.0
12
3
M8-30 2个
BANBYH-D40
BANBYH-D40
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
75
59
58.0
33.0
26.0
11
9
14.0
9.0
M10
M8
12.0
35
9
14.0
13
3
M8-30 2个
BANBYH-D50
BANBYH-D50
通孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
90
69
70.0
40.0
33.0
14
11
17.5
11.0
M12
M10
14.5
40
11
17.5
14
3
M10-35 2个
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성