CTSTLP - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/ctstlp.prj},{NB=CTSTLP-2-1000},{CODE=CTSTLP},{CZ=SCM440},{RCL=调制 齿部渗碳淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=2.0},{CDDM=1000},{CS=160},{L=1005.31},{H=20},{A=25},{E=23.0},{WQQD1=6130},{CMQD1=3750},{WQQD2=625},{CMQD2=382},{ZL=3.58},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{B=10},{F=52.65},{C=180},{KS=6},{M=M6},{XD=7.0},{D=11.0},{K=7},{ZL1=3.58},{PDF=ctstlh.pdf},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140},{SE=6.280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CDDM
长度代码
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
H
齿宽
[mm]
A
高度
[mm]
E
啮合高度
[mm]
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
CX
齿形
ⁿ/ₐ
YLJ
压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
KS
孔数
ⁿ/ₐ
M
螺钉尺寸
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ZL1
质量
[kg]
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTSTLP-1.5-500
CTSTLP-1.5-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
500
106
499.51
15
20
18.5
3450
2110
352
215
1.07
全齿高齿
20°
GB5级
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6
1.07
1.500
1.880
0.570
2.360
4.710
CTSTLP-1.5-1000
CTSTLP-1.5-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
1000
212
999.03
15
20
18.5
3450
2110
352
215
2.14
全齿高齿
20°
GB5级
8
49.51
180
6
M5
6.0
10.0
6
2.14
1.500
1.880
0.570
2.360
4.710
CTSTLP-2-500
CTSTLP-2-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
500
80
502.65
20
25
23.0
6130
3750
625
382
1.78
全齿高齿
20°
GB5级
10
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7
1.78
2.000
2.500
0.760
3.140
6.280
CTSTLP-2-1000
CTSTLP-2-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
1000
160
1005.31
20
25
23.0
6130
3750
625
382
3.58
全齿高齿
20°
GB5级
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7
3.58
2.000
2.500
0.760
3.140
6.280
CTSTLP-2.5-500
CTSTLP-2.5-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
500
64
502.65
25
30
27.5
9580
5870
977
598
2.64
全齿高齿
20°
GB5级
12
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9
2.64
2.500
3.130
0.950
3.930
7.850
CTSTLP-2.5-1000
CTSTLP-2.5-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
1000
128
1005.31
25
30
27.5
9580
5870
977
598
5.31
全齿高齿
20°
GB5级
12
62.65
180
6
M8
8.6
14.0
9
5.31
2.500
3.130
0.950
3.930
7.850
CTSTLP-3-500
CTSTLP-3-500
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
500
53
499.51
30
35
32.0
13800
8470
1410
863
3.63
全齿高齿
20°
GB5级
14
24.76
150
4
M10
10.8
17.5
11
3.63
3.000
3.750
1.140
4.710
9.420
CTSTLP-3-1000
CTSTLP-3-1000
CTSTLP
SCM440
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
1000
106
999.03
30
35
32.0
13800
8470
1410
863
7.32
全齿高齿
20°
GB5级
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11
7.32
3.000
3.750
1.140
4.710
9.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성