BMKNSB - 齿条孔数指定型压力角20°
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/bmksnb.prj},{NB=BMKSNB-2.5-ZA-500-2-A50-B50-C50505025},{CODE=BMKSNB},{CODE1='BMKSNB','BMKSHB'},{LX=孔数指定型},{CZ=碳素结构钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{MS=2.5},{KJG=ZA},{L=500},{KS=2},{B=50},{W=25},{H=30},{XH=27.5},{D1=9.0},{D2=14.0},{Z=9.0},{M=M8},{PDF=bmksnb.pdf},{MM=8},{L1=[500:1980/1]},{KS1=[2:12/1]},{HA=2.5},{HF=3.13},{PF=0.950},{S=3.930},{SE=7.850},{A=50},{C=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
W
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
M
螺钉尺寸
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
BMKSNB-1-ZA-500-2-A50-B50...
BMKSNB-1-ZA-500-2-A50-B50...
孔数指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1.0
10
12
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
3
1.0
1.25
0.380
1.570
3.140
BMKSNB-1.5-ZA-500-2-A50-B...
BMKSNB-1.5-ZA-500-2-A50-B...
孔数指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
1.5
15
20
18.5
4.5
8.0
4.5
M5
5
1.5
1.88
0.570
2.360
4.710
BMKSNB-2-ZA-500-2-A50-B50...
BMKSNB-2-ZA-500-2-A50-B50...
孔数指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
2.0
20
25
23.0
5.5
9.5
5.5
M6
6
2.0
2.50
0.760
3.140
6.280
BMKSNB-2.5-ZA-500-2-A50-B...
BMKSNB-2.5-ZA-500-2-A50-B...
孔数指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
2.5
25
30
27.5
9.0
14.0
9.0
M8
8
2.5
3.13
0.950
3.930
7.850
BMKSNB-3-ZA-500-2-A50-B50...
BMKSNB-3-ZA-500-2-A50-B50...
孔数指定型
碳素结构钢
-
四氧化三铁保护膜
8级
3.0
30
35
32.0
11.0
17.5
11.0
M10
10
3.0
3.75
1.140
4.710
9.420
BMKSS-1.5-ZA-500-2-A50-B5...
BMKSS-1.5-ZA-500-2-A50-B5...
孔数指定型
不锈钢
-
-
8级
1.5
15
15
13.5
4.5
8.0
4.5
M5
5
1.5
1.88
0.570
2.360
4.716
BMKSS-2-ZA-500-2-A50-B50-...
BMKSS-2-ZA-500-2-A50-B50-...
孔数指定型
不锈钢
-
-
8级
2.0
20
20
18.0
5.5
9.5
5.5
M6
6
2.0
2.50
0.760
3.140
6.280
BMKSS-2.5-ZA-500-2-A50-B5...
BMKSS-2.5-ZA-500-2-A50-B5...
孔数指定型
不锈钢
-
-
8级
2.5
25
25
22.5
9.0
14.0
9.0
M8
8
2.5
3.13
0.950
3.930
7.850
BMKSS-3-ZA-500-2-A50-B50-...
BMKSS-3-ZA-500-2-A50-B50-...
孔数指定型
不锈钢
-
-
8级
3.0
30
30
27.0
11.0
17.5
11.0
M10
10
3.0
3.75
1.140
4.710
9.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성