HDTZZA - 可调紧定手柄 垫圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdtzza.prj},{NB=HDTZZA-M8-L16-E},{CODE=HDTZZA},{LX=带垫圈型},{CZ1=ZDC},{BMCL1=烤漆},{CZ2=1215MS},{BMCL2=镀锌(黑)},{CZ3=S45C},{BMCL3=无电解镀镍},{M=8},{L=16},{L1=16,20,25,32,40},{YS=E(黑色)},{R=63.5},{H1=32.3},{D1=17.5},{H=50.5},{D=22},{XH=2.0},{WBYS=E(黑色)},{ZDFZ=171},{ZDJGL=6.8},{CKZL=0.090},{PDF=hdtzza.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
垫圈材质
ⁿ/ₐ
BMCL3
垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
YS
握柄颜色
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
XH
h
[mm]
ZDFZ
最大负载
[N]
ZDJGL
最大紧固力
[KN]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HDTZZA-M6-L12-E
HDTZZA-M6-L12-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
6
E(黑色)
45.0
25.8
13.0
40.0
16
1.5
95
3.6
0.039
HDTZZA-M8-L16-E
HDTZZA-M8-L16-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
8
E(黑色)
63.5
32.3
17.5
50.5
22
2.0
171
6.8
0.090
HDTZZA-M10-L20-E
HDTZZA-M10-L20-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
10
E(黑色)
78.5
37.6
21.0
60.5
28
2.5
221
10.8
0.182
HDTZZA-M12-L25-E
HDTZZA-M12-L25-E
HDTZZA
带垫圈型
ZDC
烤漆
1215MS
镀锌(黑)
S45C
无电解镀镍
12
E(黑色)
93.0
45.6
24.0
74.5
35
3.0
277
16.1
0.227
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성