TKKPWX - 旋钮--带挡块直纹旋钮
A&T-3D Gallery
zonghe
33
bashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpwx.prj},{NB=TKKPWX-M5-D20-L15},{CODE=TKKPWX},{LX=带挡块外螺纹型},{CZ1=ABS},{CZ2=SUS304},{CZ3=POM(白)},{M=5},{D=20},{L=15},{LL=15,20},{DD=15},{D3=3.0},{H=14},{HH=4},{T=1.00},{CKZL=0.07},{PDF=tkkpwx.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
握柄部材质
ⁿ/ₐ
CZ2
安装部材质
ⁿ/ₐ
CZ3
挡块材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
DD
D1
[mm]
D3
D2
[mm]
H
[mm]
HH
h1
[mm]
T
t
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
TKKPWX-M3-D16-L10
TKKPWX-M3-D16-L10
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
3
16
11
1.5
12
2
0.50
0.04
TKKPWX-M4-D16-L10
TKKPWX-M4-D16-L10
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
4
16
11
2.0
12
2
1.00
0.05
TKKPWX-M5-D16-L10
TKKPWX-M5-D16-L10
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
5
16
11
3.0
12
2
1.00
0.05
TKKPWX-M5-D20-L15
TKKPWX-M5-D20-L15
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
5
20
15
3.0
14
4
1.00
0.07
TKKPWX-M5-D25-L20
TKKPWX-M5-D25-L20
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
5
25
19
3.0
18
6
1.00
0.14
TKKPWX-M6-D20-L10
TKKPWX-M6-D20-L10
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
6
20
15
4.0
14
4
1.00
0.09
TKKPWX-M6-D25-L15
TKKPWX-M6-D25-L15
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
6
25
19
4.0
18
6
1.00
0.15
TKKPWX-M6-D32-L20
TKKPWX-M6-D32-L20
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
6
32
24
4.0
18
6
1.00
0.2
TKKPWX-M8-D32-L15
TKKPWX-M8-D32-L15
TKKPWX
带挡块外螺纹型
ABS
SUS304
POM(白)
8
32
24
6.0
18
6
2.00
0.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성