ELE - 输送线用支脚水滴型
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
tongyongpeijian
dimianzujian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/tongyongpeijian/dimianzujian/ele.prj},{NB=ELE-100-M16-100-C},{CODE=ELE},{D=100},{M=M16},{L=100},{D1=52.0},{B=13},{F=10},{F1=13},{E=24},{P=300},{MATERIAL=C},{M1=16.000},{PDF=ELE.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
E
[mm]
P
[kg]
ELE-100-M8-50-C
ELE-100-M8-50-C
ELE
100
M8
50
52.0
13
8
10
14
150
ELE-100-M8-75-C
ELE-100-M8-75-C
ELE
100
M8
75
52.0
13
8
10
14
150
ELE-100-M8-100-C
ELE-100-M8-100-C
ELE
100
M8
100
52.0
13
8
10
14
150
ELE-100-M12-50-C
ELE-100-M12-50-C
ELE
100
M12
50
52.0
13
8
10
19
200
ELE-100-M12-75-C
ELE-100-M12-75-C
ELE
100
M12
75
52.0
13
8
10
19
200
ELE-100-M12-100-C
ELE-100-M12-100-C
ELE
100
M12
100
52.0
13
8
10
19
200
ELE-100-M12-125-C
ELE-100-M12-125-C
ELE
100
M12
125
52.0
13
8
10
19
200
ELE-100-M12-150-C
ELE-100-M12-150-C
ELE
100
M12
150
52.0
13
8
10
19
200
ELE-100-M16-50-C
ELE-100-M16-50-C
ELE
100
M16
50
52.0
13
10
13
24
300
ELE-100-M16-75-C
ELE-100-M16-75-C
ELE
100
M16
75
52.0
13
10
13
24
300
ELE-100-M16-100-C
ELE-100-M16-100-C
ELE
100
M16
100
52.0
13
10
13
24
300
ELE-100-M16-125-C
ELE-100-M16-125-C
ELE
100
M16
125
52.0
13
10
13
24
300
ELE-100-M16-150-C
ELE-100-M16-150-C
ELE
100
M16
150
52.0
13
10
13
24
300
ELE-115-M12-50-C
ELE-115-M12-50-C
ELE
115
M12
50
69.0
14
8
10
19
200
ELE-115-M12-75-C
ELE-115-M12-75-C
ELE
115
M12
75
69.0
14
8
10
19
200
ELE-115-M12-100-C
ELE-115-M12-100-C
ELE
115
M12
100
69.0
14
8
10
19
200
ELE-115-M12-125-C
ELE-115-M12-125-C
ELE
115
M12
125
69.0
14
8
10
19
200
ELE-115-M12-150-C
ELE-115-M12-150-C
ELE
115
M12
150
69.0
14
8
10
19
200
ELE-115-M16-50-C
ELE-115-M16-50-C
ELE
115
M16
50
69.0
14
10
13
24
300
ELE-115-M16-75-C
ELE-115-M16-75-C
ELE
115
M16
75
69.0
14
10
13
24
300
ELE-115-M16-100-C
ELE-115-M16-100-C
ELE
115
M16
100
69.0
14
10
13
24
300
ELE-115-M16-125-C
ELE-115-M16-125-C
ELE
115
M16
125
69.0
14
10
13
24
300
ELE-115-M16-150-C
ELE-115-M16-150-C
ELE
115
M16
150
69.0
14
10
13
24
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성