EEE - 万向型尼龙支脚
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
tongyongpeijian
dimianzujian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/tongyongpeijian/dimianzujian/eee.prj},{NB=EEE-60-M12-100-A},{CODE=EEE},{D=60},{M=M12},{M1=12},{L=100},{H=40},{B=25},{MATERIALS=A},{ZH=450},{SS=18.000},{MM=10.800},{PDF=EEE.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
MATERIALS
[mm]
ZH
[kg]
EEE-50-M8-50-A
EEE-50-M8-50-A
EEE
50
M8
50
34
21
A
450
EEE-50-M8-100-A
EEE-50-M8-100-A
EEE
50
M8
100
34
21
A
450
EEE-50-M10-50-A
EEE-50-M10-50-A
EEE
50
M10
50
34
21
A
450
EEE-50-M10-100-A
EEE-50-M10-100-A
EEE
50
M10
100
34
21
A
450
EEE-50-M12-50-A
EEE-50-M12-50-A
EEE
50
M12
50
34
21
A
450
EEE-50-M12-100-A
EEE-50-M12-100-A
EEE
50
M12
100
34
21
A
450
EEE-50-M12-150-A
EEE-50-M12-150-A
EEE
50
M12
150
34
21
A
450
EEE-60-M12-50-A
EEE-60-M12-50-A
EEE
60
M12
50
40
25
A
450
EEE-60-M12-100-A
EEE-60-M12-100-A
EEE
60
M12
100
40
25
A
450
EEE-60-M12-150-A
EEE-60-M12-150-A
EEE
60
M12
150
40
25
A
450
EEE-60-M16-50-A
EEE-60-M16-50-A
EEE
60
M16
50
42
25
A
750
EEE-60-M16-100-A
EEE-60-M16-100-A
EEE
60
M16
100
42
25
A
750
EEE-60-M16-150-A
EEE-60-M16-150-A
EEE
60
M16
150
42
25
A
750
EEE-60-M20-100-A
EEE-60-M20-100-A
EEE
60
M20
100
42
25
A
750
EEE-60-M20-150-A
EEE-60-M20-150-A
EEE
60
M20
150
42
25
A
750
EEE-80-M16-100-A
EEE-80-M16-100-A
EEE
80
M16
100
42
25
A
900
EEE-80-M16-150-A
EEE-80-M16-150-A
EEE
80
M16
150
42
25
A
900
EEE-80-M20-100-A
EEE-80-M20-100-A
EEE
80
M20
100
42
25
A
900
EEE-80-M20-150-A
EEE-80-M20-150-A
EEE
80
M20
150
42
25
A
900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성