CD-AB-30-2-A64 - 30中心孔10系列铝型材--连接件*连接板A×B-2孔
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
30zhongxinkong10xilie
lianjiejian3010
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/lianjiejian3010/cd-ab-30-2-a64.prj},{NB=CD-AB-30-4-T-A64},{CODE=CDE1AB4T},{GG=成套供货},{Q=A64},{Q2=CD-AB-30-4-T-A64},{LM=BF-08-16},{LD=PNLC-M6-D},{DQ=},{TD=},{JGZJ=A64x4},{M=AB},{M1=30},{M2=4},{A=85},{B=85},{C=12},{D=30},{E=61},{F=26.0},{G=13},{H=7},{J=2.0},{K=2.5},{PDF=cd-ab-30-2-a64.pdf},{S=4.0},{PPATH=../../ppart/part30/cd-ab-33.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
JGZJ
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
CD-AB-30-2-A64
CD-AB-30-2-A64
CDE1AB2
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x2
AB
30
2
26
55
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
1.0
CD-AA-30-4-A64
CD-AA-30-4-A64
CDE1AA4
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AA
30
4
55
55
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
2.0
CD-AA-30-4-L-A64
CD-AA-30-4-L-A64
CDE1AA4L
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AA
30
4
85
12
30
26
13
7.0
2
2
0.0
0.0
3.0
CD-AB-30-4-T-A64
CD-AB-30-4-T-A64
CDE1AB4T
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AB
30
4
85
85
12
30
61
26.0
13
7
2.0
2.5
4.0
CD-AB-30-6-X-A64
CD-AB-30-6-X-A64
CDE1AB6X
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x6
AB
30
6
85
144
12
30
60
26.0
7
2
2.5
0.0
5.0
CD-AB-30-8-A64
CD-AB-30-8-A64
CDE1AB8
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AB
30
8
56
120
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
6.0
CD-AA-30-8-L-A64
CD-AA-30-8-L-A64
CDE1AA8L
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AA
30
8
120
12
30
56
7
2.0
2
0
0.0
0.0
7.0
CD-AB-30-8-T-A64
CD-AB-30-8-T-A64
CDE1AB8T
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AB
30
8
150
120
12
30
126
56.0
13
7
2.0
2.5
8.0
CD-AB-30-12-X-A64
CD-AB-30-12-X-A64
CDE1AB12X
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x12
AB
30
12
150
180
12
30
126
56.0
7
2
2.5
0.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성