EK-30-3060 - 30中心孔10系列铝型材-地面组件*支脚连接板
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
30zhongxinkong10xilie
dimianzujian3010
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/dimianzujian3010/ek-30-3060.prj},{NB=EK-30-6060-M16},{CODE=EK},{C2=30系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=EK-30-6060-M16},{LM=},{LD=},{DQ=},{QQ=M16},{ST=},{M2=6060},{M1=30},{M=16},{L1=60},{L2=60},{W1=30},{W2=30},{H=12},{G=258},{JGZJ=},{PDF=ek30.pdf},{K3=9.0},{K4=15.0},{E=4},{PPATH=dmpart3010/ek-30-3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
QQ
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
d
[mm]
H
[mm]
G
ZL
[g]
JGZJ
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
E
[mm]
EK-30-3060
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-3060
M12
3060
30
12
60
30
30
0
12
252
9.0
15.0
3
EK-30-6060-M12
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M12
M12
6060
30
12
60
60
30
30
12
262
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M16
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M16
M16
6060
30
16
60
60
30
30
12
258
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M12-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M12-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M12
A30
6060
30
12
60
60
30
30
12
262
A30x2
9.0
15.0
4
EK-30-6060-M16-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-6060-M16-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M16
A30
6060
30
16
60
60
30
30
12
258
A30x4
9.0
15.0
4
EK-30-3060-A30
EK
30系列
单个供货
0
EK-30-3060-A30
BH-12-06
PSHC-M6-20-D
M12
A30
3060
30
12
60
30
30
0
12
252
A30x4
9.0
15.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성